- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1124Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée en T en... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d’indexage trempé :
Doigt d'indexage 1.0718.
Douille filetée 1.0718.
Finition inox :
Doigt d’indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d’indexage 1.4034.
Poignée en T thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.Finition :Finition acier : Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni. Douille filetée, bruni.
Finition Inox : Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel. Douille filetée, naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier. La poignée en T ergonomique permet une manipulation aisée sans effort.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :Forme A : sans contre-écrou Forme B : avec contre-écrou TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée en T en plastique |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Couleur de composant | Forme | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1124.5206 | acier | gris foncé RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.14 CHF | | K1124.5308 | acier | gris foncé RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10.47 CHF | | K1124.5410 | acier | gris foncé RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12.12 CHF | | K1124.520684 | acier | rouge traffic RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.14 CHF | | K1124.530884 | acier | rouge traffic RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10.47 CHF | | K1124.541084 | acier | rouge traffic RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12.12 CHF | | K1124.05206 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.07 CHF | | K1124.05308 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1124.05410 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 25.52 CHF | | K1124.0520684 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.07 CHF | | K1124.0530884 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1124.0541084 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 25.52 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée en T en plastique et contre-écrou |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Couleur de composant | Forme | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1124.6206 | acier | gris foncé RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.37 CHF | | K1124.6308 | acier | gris foncé RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11.14 CHF | | K1124.6410 | acier | gris foncé RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12.72 CHF | | K1124.620684 | acier | rouge traffic RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.37 CHF | | K1124.630884 | acier | rouge traffic RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11.14 CHF | | K1124.641084 | acier | rouge traffic RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12.72 CHF | | K1124.06206 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.98 CHF | | K1124.06308 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.99 CHF | | K1124.06410 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 26.43 CHF | | K1124.0620684 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.98 CHF | | K1124.0630884 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.99 CHF | | K1124.0641084 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 26.43 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|