HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et deux boutons-poussoirs sans arrêt d'urgence
K1530_A

Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embout en plastique PA6.
Traverse en plastique PVC.
Finition :Embout finement structuré, noir.
Traverse tournée, noire.
Nota :Bouton-poussoir 1 (inverseur)
Bouton-poussoir 2 (fermeture)
2 LED
Connecteur 8 pôles

Connecteur monté dans l'embout à partir de l'axe inférieur du tube.
Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément.

Indice de protection : IP65 avec connecteur vissé.

Poignée tubulaire assortie sans fonction de commutation électrique (K1528) également disponible.
Montage :Fixation en façade.Indication de dessin :
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir 1
5) Bouton-poussoir 2
6) Connecteur, M12x1
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1530_A Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et deux boutons-poussoirs sans arrêt d'urgence 436 kB
 Informations techniques poignées tubulaires avec fonction de commutation électrique 132 kB

Dessins

Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et deux boutons-poussoirs sans arrêt d'urgence

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABB1D

HH1H2LL1Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1530.180A18048328,5801060230131000 526.77 CHF