K1405_BAimants bruts forme disque avec trou en NdFeB, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :NdFeB (néodyme).Finition :Zingué.Nota :Système non blindé.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | H | Couple de serrage max Nm | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1405.32 | B | 32 ±0,1 | 10,5 ±0,1 | 2 ±0,1 | 3 | 42 | | | 8.79 CHF | | K1405.38 | B | 38 ±0,1 | 12 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 110 | | | 15.06 CHF | | K1405.48 | B | 48 ±0,2 | 15 ±0,1 | 5 ±0,1 | 3 | 165 | | | 23.48 CHF | | K1405.56 | B | 56 ±0,2 | 15 ±0,1 | 6 ±0,1 | 3 | 230 | | | 39.60 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|