HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
K1626

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.

Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Pièces en acier polies.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Montage :La profondeur de vissage doit correspondre à au moins 2 fois le diamètre du filetage, et le filetage doit être légèrement lubrifié lors du montage.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :Autres coloris et longueurs de filetage.Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1626 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox 315 kB

Dessins (aperçu complet)

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, satinée mate

plus d'infos

Dessins

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, satinée mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXD2

HH2H3H4AA1BLCAOAcc.PrixCommander
K1626.2081X10noir RAL 9005mate satinée2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.2081X20noir RAL 9005mate satinée2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.2081X30noir RAL 9005mate satinée2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.2081X40noir RAL 9005mate satinée2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.3101X15noir RAL 9005mate satinée3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.3101X30noir RAL 9005mate satinée3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.3101X40noir RAL 9005mate satinée3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.3101X50noir RAL 9005mate satinée3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.4101X20noir RAL 9005mate satinée4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.4101X30noir RAL 9005mate satinée4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.4101X40noir RAL 9005mate satinée4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.4101X50noir RAL 9005mate satinée4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.5121X20noir RAL 9005mate satinée5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.5121X30noir RAL 9005mate satinée5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.5121X40noir RAL 9005mate satinée5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.5121X50noir RAL 9005mate satinée5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, à texture mate

plus d'infos

Dessins

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, à texture mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXD2

HH2H3H4AA1BLCAOAcc.PrixCommander
K1626.208181X10noir RAL 9005mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208181X20noir RAL 9005mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208181X30noir RAL 9005mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208181X40noir RAL 9005mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208182X10orangé pur RAL 2004mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208182X20orangé pur RAL 2004mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208182X30orangé pur RAL 2004mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208182X40orangé pur RAL 2004mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208183X10jaune colza RAL 1021mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208183X20jaune colza RAL 1021mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208183X30jaune colza RAL 1021mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208183X40jaune colza RAL 1021mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208184X10rouge traffic RAL 3020mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208184X20rouge traffic RAL 3020mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208184X30rouge traffic RAL 3020mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208184X40rouge traffic RAL 3020mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208185X10vert sécurité RAL 6032mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208185X20vert sécurité RAL 6032mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208185X30vert sécurité RAL 6032mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208185X40vert sécurité RAL 6032mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208186X10bleu traffic RAL 5017mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208186X20bleu traffic RAL 5017mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208186X30bleu traffic RAL 5017mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208186X40bleu traffic RAL 5017mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208187X10gris clair RAL 7035mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208187X20gris clair RAL 7035mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208187X30gris clair RAL 7035mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208187X40gris clair RAL 7035mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.208188X10gris fenetre RAL 7040mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.208188X20gris fenetre RAL 7040mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.208188X30gris fenetre RAL 7040mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.208188X40gris fenetre RAL 7040mat structuré2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.310181X15noir RAL 9005mat structuré3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310181X30noir RAL 9005mat structuré3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310181X40noir RAL 9005mat structuré3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310181X50noir RAL 9005mat structuré3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310182X15orangé pur RAL 2004mat structuré3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310182X30orangé pur RAL 2004mat structuré3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310182X40orangé pur RAL 2004mat structuré3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310182X50orangé pur RAL 2004mat structuré3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310183X15jaune colza RAL 1021mat structuré3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310183X30jaune colza RAL 1021mat structuré3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310183X40jaune colza RAL 1021mat structuré3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310183X50jaune colza RAL 1021mat structuré3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310184X15rouge traffic RAL 3020mat structuré3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310184X30rouge traffic RAL 3020mat structuré3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310184X40rouge traffic RAL 3020mat structuré3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310184X50rouge traffic RAL 3020mat structuré3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310185X15vert sécurité RAL 6032mat structuré3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310185X30vert sécurité RAL 6032mat structuré3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310185X40vert sécurité RAL 6032mat structuré3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310185X50vert sécurité RAL 6032mat structuré3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310186X15bleu traffic RAL 5017mat structuré3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310186X30bleu traffic RAL 5017mat structuré3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310186X40bleu traffic RAL 5017mat structuré3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310186X50bleu traffic RAL 5017mat structuré3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310187X15gris clair RAL 7035mat structuré3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310187X30gris clair RAL 7035mat structuré3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310187X40gris clair RAL 7035mat structuré3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310187X50gris clair RAL 7035mat structuré3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.310188X15gris fenetre RAL 7040mat structuré3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.310188X30gris fenetre RAL 7040mat structuré3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.310188X40gris fenetre RAL 7040mat structuré3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.310188X50gris fenetre RAL 7040mat structuré3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.410181X20noir RAL 9005mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410181X30noir RAL 9005mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410181X40noir RAL 9005mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410181X50noir RAL 9005mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410182X20orangé pur RAL 2004mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410182X30orangé pur RAL 2004mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410182X40orangé pur RAL 2004mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410182X50orangé pur RAL 2004mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410183X20jaune colza RAL 1021mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410183X30jaune colza RAL 1021mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410183X40jaune colza RAL 1021mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410183X50jaune colza RAL 1021mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410184X20rouge traffic RAL 3020mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410184X30rouge traffic RAL 3020mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410184X40rouge traffic RAL 3020mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410184X50rouge traffic RAL 3020mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410185X20vert sécurité RAL 6032mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410185X30vert sécurité RAL 6032mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410185X40vert sécurité RAL 6032mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410185X50vert sécurité RAL 6032mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410186X20bleu traffic RAL 5017mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410186X30bleu traffic RAL 5017mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410186X40bleu traffic RAL 5017mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410186X50bleu traffic RAL 5017mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410187X20gris clair RAL 7035mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410187X30gris clair RAL 7035mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410187X40gris clair RAL 7035mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410187X50gris clair RAL 7035mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.410188X20gris fenetre RAL 7040mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.410188X30gris fenetre RAL 7040mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.410188X40gris fenetre RAL 7040mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.410188X50gris fenetre RAL 7040mat structuré4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.512181X20noir RAL 9005mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512181X30noir RAL 9005mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512181X40noir RAL 9005mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512181X50noir RAL 9005mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512182X20orangé pur RAL 2004mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512182X30orangé pur RAL 2004mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512182X40orangé pur RAL 2004mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512182X50orangé pur RAL 2004mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512183X20jaune colza RAL 1021mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512183X30jaune colza RAL 1021mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512183X40jaune colza RAL 1021mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512183X50jaune colza RAL 1021mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512184X20rouge traffic RAL 3020mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512184X30rouge traffic RAL 3020mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512184X40rouge traffic RAL 3020mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512184X50rouge traffic RAL 3020mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512185X20vert sécurité RAL 6032mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512185X30vert sécurité RAL 6032mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512185X40vert sécurité RAL 6032mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512185X50vert sécurité RAL 6032mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512186X20bleu traffic RAL 5017mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512186X30bleu traffic RAL 5017mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512186X40bleu traffic RAL 5017mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512186X50bleu traffic RAL 5017mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512187X20gris clair RAL 7035mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512187X30gris clair RAL 7035mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512187X40gris clair RAL 7035mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512187X50gris clair RAL 7035mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
K1626.512188X20gris fenetre RAL 7040mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.512188X30gris fenetre RAL 7040mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.512188X40gris fenetre RAL 7040mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.512188X50gris fenetre RAL 7040mat structuré5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, chromé brillante

plus d'infos

Dessins

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, chromé brillante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXD2

HH2H3H4AA1BLCAOAcc.PrixCommander
K1626.2086X10argentchromé brillante2M82538,527,752,655,66577,51010 31.92 CHF
K1626.2086X20argentchromé brillante2M82538,527,752,655,66577,51020 31.92 CHF
K1626.2086X30argentchromé brillante2M82538,527,752,655,66577,51030 31.92 CHF
K1626.2086X40argentchromé brillante2M82538,527,752,655,66577,51040 32.40 CHF
K1626.3106X15argentchromé brillante3M10304733,964,468,6809511,215 33.26 CHF
K1626.3106X30argentchromé brillante3M10304733,964,468,6809511,230 33.26 CHF
K1626.3106X40argentchromé brillante3M10304733,964,468,6809511,240 33.86 CHF
K1626.3106X50argentchromé brillante3M10304733,964,468,6809511,250 33.86 CHF
K1626.4106X20argentchromé brillante4M103053,137,272,877,39511013,220 35.95 CHF
K1626.4106X30argentchromé brillante4M103053,137,272,877,39511013,230 35.95 CHF
K1626.4106X40argentchromé brillante4M103053,137,272,877,39511013,240 37.38 CHF
K1626.4106X50argentchromé brillante4M103053,137,272,877,39511013,250 37.38 CHF
K1626.5126X20argentchromé brillante5M123559,141,98387,5110127,515,420 41.33 CHF
K1626.5126X30argentchromé brillante5M123559,141,98387,5110127,515,430 41.33 CHF
K1626.5126X40argentchromé brillante5M123559,141,98387,5110127,515,440 43.64 CHF
K1626.5126X50argentchromé brillante5M123559,141,98387,5110127,515,450 43.64 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33