- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Manettes indexables
- K0752
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0752
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0752
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0752
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1659
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
- K1599
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
- K1626
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni
- K0122
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en acier bruni
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
- K0123
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec filetage et bouchon de protection, insert fileté en inox
- K0124
Manette indexable en inox avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
- K1316
Manette indexable avec taraudage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1317
Manette indexable avec filetage et embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0737
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox
- K0738
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox
- K0269
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0269
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K1660
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1660
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1597
Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
- K1597
Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
- K0270
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0270
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox
- K1598
Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en inox
- K1598
Manette indexable en plastique avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
- K1700
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K1700
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K1702
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1702
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1701
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1701
Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox
- K1701
Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
- K0269
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni
- K0269
Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en acier bruni
- K0270
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en inox
- K0270
Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en inox
- K1553
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en acier passivé bleu
- K1553
Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en acier passivé bleu
- K1873
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox
- K1873
Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, insert fileté en inox
- K1872
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
- K1872
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K1743
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en inox
- K1743
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable par métal avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable par métal avec filetage, insert fileté en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable visuellement avec taraudage, insert taraudé en inox
- K1743
Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage, insert fileté en inox
- K0269
Manette indexable en plastique antistatique avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0269
Manette indexable en plastique antistatique avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0270
Manette indexable en plastique antibactérienne avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0270
Manette indexable en plastique antibactérienne avec filetage, insert fileté en inox
- K0125
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0125
Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0126
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0126
Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en inox
- K0252
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
- K0252
Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K0981
Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
- K0981
Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu
- K0982
Manette indexable en plastique ergonomique avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0982
Manette indexable en plastique ergonomique avec filetage, insert fileté en inox
- K0780
Manette indexable en plastique avec filetage et doigt d'appui, insert fileté en acier bruni
- K0175
Manette indexable en plastique fixe, insert fileté en acier passivé bleu
- K0116
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0116
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0117
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0117
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage, insert fileté en inox
- K0120
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
- K0120
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
- K0121
Manette indexable en inox avec taraudage, insert taraudé en inox
- K0121
Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox
- Poignées indexables
- Leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1743Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé. Tige filetée en inox.Finition :Inox poli.Mode d'emploi :Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Couleur du corps de base | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1743.1041X10 | gris foncé RAL 7021 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1041X15 | gris foncé RAL 7021 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1041X20 | gris foncé RAL 7021 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1051X10 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1051X15 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1051X20 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1051X25 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.2051X10 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X15 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X20 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X25 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X30 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X40 | gris foncé RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.2061X10 | gris foncé RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X15 | gris foncé RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X20 | gris foncé RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X25 | gris foncé RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X30 | gris foncé RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X40 | gris foncé RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.2081X10 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X15 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X20 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X25 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X30 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X40 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.3081X20 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3081X25 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3081X30 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3081X40 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3081X50 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3081X60 | gris foncé RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3101X20 | gris foncé RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3101X25 | gris foncé RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3101X30 | gris foncé RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3101X40 | gris foncé RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3101X50 | gris foncé RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3101X60 | gris foncé RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.10484X10 | rouge traffic RAL 3020 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10484X15 | rouge traffic RAL 3020 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10484X20 | rouge traffic RAL 3020 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10584X10 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10584X15 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10584X20 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10584X25 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.20584X10 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X15 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X20 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X25 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X30 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X40 | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.20684X10 | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X15 | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X20 | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X25 | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X30 | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X40 | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.20884X10 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X15 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X20 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X25 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X30 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X40 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.30884X20 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.30884X25 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.30884X30 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.30884X40 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.30884X50 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.30884X60 | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.31084X20 | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.31084X25 | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.31084X30 | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.31084X40 | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.31084X50 | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.31084X60 | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 6.04 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|