HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
K1702

Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
Matière :Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition :Pièces en acier zingué, passivé bleu.Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages :Sept variantes de couleur.Sur demande :Autres taraudages et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1702 Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu 264 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Matière
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1702.0031gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.0032orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00316jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00384rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00386vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00387bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00388gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.0041gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.0042orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00416jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00484rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00486vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00487bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00488gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.0051gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.0052orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00516jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00584rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00586vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00587bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.00588gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1702.1041gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.1042orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10416jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10484rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10486vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10487bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10488gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.1051gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.1052orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10516jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10584rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10586vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10587bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10588gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.1061gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.1062orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10616jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10684rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10686vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10687bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.10688gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1702.2061gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.2062orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20616jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20684rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20686vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20687bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20688gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.2081gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.2082orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20816jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20884rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20886vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20887bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.20888gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1702.3081gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.3082orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.30816jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.30884rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.30886vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.30887bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.30888gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.3101gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.3102orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.31016jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.31084rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.31086vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.31087bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.31088gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1702.4101gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.4102orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41016jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41084rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41086vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41087bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41088gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.4121gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.4122orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41216jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41284rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41286vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41287bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.41288gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1702.5121gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.5122orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51216jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51284rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51286vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51287bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51288gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.5161gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.5162orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51616jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51684rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51686vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51687bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1702.51688gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33