HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
K1701

Manette indexable en plastique avec filetage et collerette...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable à collerette allongée remplace par ex. les vis pour les raccords de tubes, ce qui permet de serrer et de desserrer le raccord vissé sans outil.
La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Matière :Levier de poignée en thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en inox 1.4305.
Finition :Levier de poignée gris foncé RAL 7021.
Pièces en acier polies.
Nota :Les tableaux des dimensions des raccords de tubes indiquent une recommandation de manette indexable adaptée. Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages :Serrage et desserrage sans outil des raccords de tubes
Rigidité et résistance élevées
Faible poids propre
Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).
Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Stérilisable à la vapeur (résistance à l'hydrolyse) et utilisable en eau chaude.
Accessoires :pour raccords de tubesIndication de dessin :
1) Embout conique DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1701 Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox 443 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleAA1BDD1D2H1H2H3H4LXType de filetageNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1701.106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6filetage16 6.42 CHF
K1701.106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6filetage16 6.42 CHF
K1701.208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8filetage20 7.72 CHF
K1701.208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8filetage20 7.72 CHF
K1701.208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8filetage20 7.72 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33