HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
K0752

Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
rouge RAL 3003 finement structuré.



Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0752 Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni 224 kB

Dessins

Manette indexable en acier avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0752.10427rouge rubis RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 7.72 CHF
K0752.10527rouge rubis RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 7.72 CHF
K0752.10627rouge rubis RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 7.72 CHF
K0752.20627rouge rubis RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 10.42 CHF
K0752.20827rouge rubis RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 10.42 CHF
K0752.30827rouge rubis RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 12.47 CHF
K0752.31027rouge rubis RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 12.47 CHF
K0752.41027rouge rubis RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 16.07 CHF
K0752.41227rouge rubis RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 16.07 CHF
K0752.51227rouge rubis RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 25.34 CHF
K0752.51627rouge rubis RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 25.34 CHF

Remarque(s) concernant cet article

Description de la manette indexable avec taraudage :
La poignée réglable est en acier C15  (classe de résistance 5.8). La poignée résiste facilement à des forces importantes à la fermeture et à l’ouverture, étant en acier très résistant. La poignée facile à manier de la manette indexable est revêtue de poudre mat, elle est disponible de série en rouge et noir. Le revêtement mat garantit une bonne absorption de la lumière sans effets de brillance. Les dimensions de filetage suivantes sont disponibles en stock et peuvent être commandées facilement en ligne :

- Manette indexable M5
- Manette indexable M6
- Manette indexable M8
- Manette indexable M10
- Manette indexable M12
- Manette indexable M16

Utilisation de la manette indexable avec tige filetée  :
La tige filetée est vissée dans une contre-pièce avec taraudage correspondant. En soulevant la poignée , celle-ci sort de la denture et peut ensuite être déplacée dans la position de serrage souhaitée. Si la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en place.

Utilisation de la manette indexable avec tige filetée :
La manette indexable est montée et utilisée comme élément de commande principalement dans l’industrie, sur des machines ou des installations industrielles, mais également dans tous les autres domaines utilisant le serrage tel que le domaine événementiel, la technique d’éclairage, les systèmes logistiques ou les équipements sportifs.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33