HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni
K1599

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.

Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Montage :La profondeur de vissage doit correspondre à au moins 2 fois le diamètre du filetage, et le filetage doit être légèrement lubrifié lors du montage.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :Autres coloris et longueurs de filetage.Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1599 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni 359 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
XD2

HH2H3H4AA1BLCAOAcc.PrixCommander
K1599.2082X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51010 21.97 CHF
K1599.2082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51020 21.97 CHF
K1599.2082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51030 21.97 CHF
K1599.2082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51040 22.34 CHF
K1599.3102X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,215 22.89 CHF
K1599.3102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,230 22.89 CHF
K1599.3102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,240 23.33 CHF
K1599.3102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,250 23.33 CHF
K1599.4102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,220 24.77 CHF
K1599.4102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,230 24.77 CHF
K1599.4102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,240 25.79 CHF
K1599.4102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,250 25.79 CHF
K1599.5122X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,420 28.51 CHF
K1599.5122X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,430 28.51 CHF
K1599.5122X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,440 30.12 CHF
K1599.5122X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,450 30.12 CHF
K1599.20827X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51010 21.97 CHF
K1599.20827X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51020 21.97 CHF
K1599.20827X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51030 21.97 CHF
K1599.20827X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51040 22.34 CHF
K1599.31027X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,215 22.89 CHF
K1599.31027X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,230 22.89 CHF
K1599.31027X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,240 23.33 CHF
K1599.31027X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,250 23.33 CHF
K1599.41027X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,220 24.77 CHF
K1599.41027X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,230 24.77 CHF
K1599.41027X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,240 25.79 CHF
K1599.41027X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,250 25.79 CHF
K1599.51227X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,420 28.51 CHF
K1599.51227X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,430 28.51 CHF
K1599.51227X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,440 30.12 CHF
K1599.51227X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,450 30.12 CHF
K1599.2083X10argent métallisérevêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51010 21.97 CHF
K1599.2083X20argent métallisérevêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51020 21.97 CHF
K1599.2083X30argent métallisérevêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51030 21.97 CHF
K1599.2083X40argent métallisérevêtement plastique.M82538,527,752,655,66577,51040 22.34 CHF
K1599.3103X15argent métallisérevêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,215 22.89 CHF
K1599.3103X30argent métallisérevêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,230 22.89 CHF
K1599.3103X40argent métallisérevêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,240 23.33 CHF
K1599.3103X50argent métallisérevêtement plastique.M10304733,964,468,6809511,250 23.33 CHF
K1599.4103X20argent métallisérevêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,220 24.77 CHF
K1599.4103X30argent métallisérevêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,230 24.77 CHF
K1599.4103X40argent métallisérevêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,240 25.79 CHF
K1599.4103X50argent métallisérevêtement plastique.M103053,137,272,877,39511013,250 25.79 CHF
K1599.5123X20argent métallisérevêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,420 28.51 CHF
K1599.5123X30argent métallisérevêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,430 28.51 CHF
K1599.5123X40argent métallisérevêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,440 30.12 CHF
K1599.5123X50argent métallisérevêtement plastique.M123559,141,98387,5110127,515,450 30.12 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33