HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Les manettes indexables KIPP

Depuis des décennies, la société HEINRICH KIPP WERK est considérée comme un fabricant majeur de manettes indexables. C'est pourquoi elles sont également connues sous le nom de manettes Kipp. Les modèles KIPP sont synonymes de fiabilité, de stabilité et de polyvalence, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Les manettes indexables sont non seulement utilisées dans la construction de machines, mais aussi dans le secteur de la rééducation et dans celui de la logistique.

Que sont les manettes indexables et comment fonctionnent-elles ?

Les manettes indexables sont des produits utilisés pour serrer ou fixer des pièces et autres objets, par exemple sur des machines. Leur avantage majeur réside dans leur montage sans outil et leur réglage rapide.

Le fonctionnement d'une manette indexable est simple : lorsque la poignée est soulevée, la denture interne entre la manette et l'insert est libérée. La manette peut alors être réglée librement sans que l'insert ne bouge. Lorsque la poignée est relâchée, les deux dentures s'engagent et la manette est réenclenchée. Lorsque la poignée est actionnée, l'insert bouge. Les pièces de machine, les attaches et les pièces à usiner peuvent ainsi être positionnées ou desserrées.

Propriétés et modèles

Les domaines d'utilisation et d'application des manettes indexables sont variés, les différents modèles que vous trouverez chez KIPP le sont également. Tous sont disponibles sous forme de manettes indexables avec taraudage et de manettes indexables avec filetage.

Manettes indexables standard

Outre les nombreux modèles spéciaux qui sont venus enrichir la gamme au fil du temps, KIPP propose également des manettes indexables standard de grande qualité. Elles sont disponibles dans différents matériaux tels que le plastique, l'inox, l'acier ou le zinc et dans divers coloris. Grâce à leur grande fiabilité et stabilité, elles peuvent être utilisées dans quasiment tous les secteurs. Retrouvez des solutions adaptées à tous les autres domaines d'application dans notre boutique en ligne.

Manettes indexables avec palier anti-friction

Les manettes indexables avec palier anti-friction intégré permettent une force de serrage jusqu'à 75 % plus élevée que les manettes indexables standard avec la même force de traction. Ceci est rendu possible par leur palier à aiguilles axial intégré. Lors du serrage, ce dernier génère un frottement de surface moindre, facilitant ainsi le serrage et le desserrage de la manette indexable. Ces manettes indexables sont particulièrement utilisées dans le secteur de la rééducation, car elles peuvent être manipulées même par des personnes ayant une force manuelle limitée.

Manettes indexables antistatiques – ESD

KIPP propose des manettes indexables antistatiques. Elles font partie de la gamme de produits ESD, qui correspond à « electrostatic discharge » et signifie décharge électrostatique. Les manettes indexables de cette gamme sont utilisées dans les zones où des décharges électrostatiques risquent d'endommager ou de détruire des composants électroniques. Grâce à leur plastique dissipateur spécial, les manettes indexables ESD empêchent les décharges électrostatiques et donc tout dommage aux composants concernés. Vous trouverez dans notre gamme des manettes indexables ESD avec taraudage ou filetage.

Manettes indexables antibactériennes – MEDIgrip

Dans les hôpitaux, les établissements de soins et les centres de rééducation, il est important, pour des raisons d'hygiène, d'utiliser des éléments de manœuvre antibactériens. Les manettes indexables antibactériennes KIPP font partie de la gamme de produits MEDIgrip et garantissent la non prolifération des bactéries et des germes sur leur surface. Bien au contraire – grâce à un mélange spécial de matières plastiques avec particules d'argent intégrées, les manettes indexables antibactériennes permettent de réduire les germes en surface, garantissant ainsi des surfaces parfaitement propres. La multiplication et la transmission des agents pathogènes et autres bactéries sont donc empêchées.

Manettes indexables 2K – SYMPAtouch

Sur les postes de travail nécessitant un actionnement fréquent des manettes indexables, il est recommandé d'utiliser les manettes indexables 2K de KIPP. Grâce à l'association d'élastomère thermoplastique et de plastique renforcé de fibre de verre, les manettes indexables SYMPAtouch s'adaptent idéalement à la forme de la main. Leur poignée ergonomique offre à l'utilisateur une prise en main confortable, même après plusieurs heures de travail.

Tout est dans le matériau

Afin de pouvoir adapter les manettes indexables à un maximum de domaines d'application, il faut utiliser divers matériaux. Au cours de tests approfondis réalisés en laboratoire et en conditions réelles, la société HEINRICH KIPP WERK a identifié les matériaux optimaux.

Manettes indexables en plastique

Les manettes indexables avec poignée en plastique se caractérisent notamment par leur légèreté et leur palette de coloris variée. Chez KIPP, vous trouverez des manettes indexables dans les coloris vert, jaune, rouge et bien d'autres encore. Elles sont par ailleurs insensibles à la corrosion et résistantes aux produits chimiques. L'insert des manettes indexables n'est quant à lui pas en plastique, mais en différents métaux tels que l'acier ou l'inox, en fonction du modèle et de la version.

Manettes indexables en zinc injecté haute pression

Les manettes indexables en zinc injecté haute pression conviennent aux applications plus lourdes en raison de leur matériau. Grâce à leur bonne résistance thermique, elles peuvent être utilisées dans des zones où les températures sont plus élevées. L'insert de ces modèles est également réalisé dans des métaux tels que l'acier ou l'inox.

Manettes indexables en acier

Tout comme les modèles en zinc injecté haute pression, les manettes indexables en acier conviennent aux applications plus exigeantes en raison de leur grande dureté. Les manettes Kipp en acier se caractérisent elles aussi par une résistance thermique élevée. Pour ce qui est du poids, en revanche, elles sont plus lourdes que les modèles en plastique ou en zinc injecté haute pression.

Manettes indexables en inox

Les manettes indexables en inox se distinguent des modèles fabriqués avec d'autres matériaux par leur très bonne résistance à la corrosion ainsi qu'aux produits chimiques. Elles sont donc particulièrement adaptées aux applications en extérieur, à l'industrie agroalimentaire ou encore aux applications dans lesquelles des substances chimiques sont utilisées. Elles sont par ailleurs plus légères que les modèles comparables en acier ou en zinc.

Domaines d'application

Les manettes indexables peuvent en principe être utilisées partout où il faut fixer et desserrer quelque chose rapidement et facilement. Différents modèles et versions sont disponibles en fonction du domaine d'application. Les domaines d'utilisation possibles des manettes indexables KIPP sont les suivants :

- construction de machines et de dispositifs
  • fixation de pièces à usiner
  • réglage simple de la hauteur des éléments de machine
  • positionnement d'instruments de mesure

- secteur de la rééducation
  • ajustement des repose-pieds des fauteuils roulants
  • réglage de la hauteur des poignées des déambulateurs

- secteur outdoor
  • trépieds de caméras sous-marines

Commandez des manettes indexables en ligne chez HEINRICH KIPP WERK

Dans la boutique en ligne KIPP, vous trouverez un large choix de manettes indexables : réglables, avec taraudage, avec filetage, en plastique, en inox et de nombreuses autres versions. Achetez des produits durables et de grande qualité auprès du pionnier de la manette indexable. Faites confiance à l'expérience de nos experts. Si vous ne trouvez pas de manette indexable appropriée dans notre gamme variée, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous serons ravis de développer avec vous une solution spéciale personnalisée, parfaitement adaptée à votre machine ou votre installation.