HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en inox avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox
K0124

Manette indexable en inox avec filetage et collerette allongée,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable à collerette allongée remplace par ex. les vis pour les raccords de tubes, ce qui permet de serrer et de desserrer le raccord vissé sans outil.
La manette indexable en inox, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Matière :Levier de poignée en fonte de précision 1.4308.
Pièces en inox 1.4305.
Finition :Levier de poignée poli électrolytiquement.
Pièces en acier polies.
Nota :Les tableaux des dimensions des raccords de tubes indiquent une recommandation de manette indexable adaptée. Avantages :Serrage et desserrage sans outil des raccords de tubesSur demande :Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Accessoires :pour raccords de tubesIndication de dessin :
1) Embout conique DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 Manette indexable en inox avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox 363 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleAA1BDD1D2H1H2H3H4LXType de filetageNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K0124.10610X181404771013141020,5374018M6filetage16 16.97 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33