HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en acier bruni
K0269

Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition :Acier bruni.Nota :Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0269 Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en acier bruni 410 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec filetage et bouton-pression, insert fileté en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0269.71105X10gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 3.86 CHF
K0269.71105X15gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 3.86 CHF
K0269.71105X20gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 3.86 CHF
K0269.71105X25gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 3.86 CHF
K0269.71105X30gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51630 3.86 CHF
K0269.71105X35gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51635 4.31 CHF
K0269.71105X40gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51640 4.31 CHF
K0269.71105X45gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51645 4.31 CHF
K0269.71105X50gris foncé RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51650 4.31 CHF
K0269.72105X10orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 3.86 CHF
K0269.72105X15orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 3.86 CHF
K0269.72105X20orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 3.86 CHF
K0269.72105X25orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 3.86 CHF
K0269.72105X30orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51630 3.86 CHF
K0269.72105X35orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51635 4.31 CHF
K0269.72105X40orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51640 4.31 CHF
K0269.72105X45orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51645 4.31 CHF
K0269.72105X50orangé pur RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51650 4.31 CHF
K0269.73105X10rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 3.86 CHF
K0269.73105X15rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 3.86 CHF
K0269.73105X20rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 3.86 CHF
K0269.73105X25rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 3.86 CHF
K0269.73105X30rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51630 3.86 CHF
K0269.73105X35rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51635 4.31 CHF
K0269.73105X40rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51640 4.31 CHF
K0269.73105X45rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51645 4.31 CHF
K0269.73105X50rouge traffic RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51650 4.31 CHF
K0269.71106X10gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 3.86 CHF
K0269.71106X15gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 3.86 CHF
K0269.71106X20gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 3.86 CHF
K0269.71106X25gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 3.86 CHF
K0269.71106X30gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 3.86 CHF
K0269.71106X35gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51635 4.31 CHF
K0269.71106X40gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 4.31 CHF
K0269.71106X45gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51645 4.31 CHF
K0269.71106X50gris foncé RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 4.31 CHF
K0269.72106X10orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 3.86 CHF
K0269.72106X15orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 3.86 CHF
K0269.72106X20orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 3.86 CHF
K0269.72106X25orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 3.86 CHF
K0269.72106X30orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 3.86 CHF
K0269.72106X35orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51635 4.31 CHF
K0269.72106X40orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 4.31 CHF
K0269.72106X45orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51645 4.31 CHF
K0269.72106X50orangé pur RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 4.31 CHF
K0269.73106X10rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 3.86 CHF
K0269.73106X15rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 3.86 CHF
K0269.73106X20rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 3.86 CHF
K0269.73106X25rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 3.86 CHF
K0269.73106X30rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 3.86 CHF
K0269.73106X35rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51635 4.31 CHF
K0269.73106X40rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 4.31 CHF
K0269.73106X45rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51645 4.31 CHF
K0269.73106X50rouge traffic RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 4.31 CHF
K0269.71206X15gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4.61 CHF
K0269.71206X20gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4.61 CHF
K0269.71206X25gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4.61 CHF
K0269.71206X30gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4.61 CHF
K0269.71206X35gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 5.01 CHF
K0269.71206X40gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 5.01 CHF
K0269.71206X45gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 5.01 CHF
K0269.71206X50gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 5.01 CHF
K0269.71206X55gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 5.01 CHF
K0269.71206X60gris foncé RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 5.01 CHF
K0269.72206X15orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4.61 CHF
K0269.72206X20orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4.61 CHF
K0269.72206X25orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4.61 CHF
K0269.72206X30orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4.61 CHF
K0269.72206X35orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 5.01 CHF
K0269.72206X40orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 5.01 CHF
K0269.72206X45orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 5.01 CHF
K0269.72206X50orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 5.01 CHF
K0269.72206X55orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 5.01 CHF
K0269.72206X60orangé pur RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 5.01 CHF
K0269.73206X15rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4.61 CHF
K0269.73206X20rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4.61 CHF
K0269.73206X25rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4.61 CHF
K0269.73206X30rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4.61 CHF
K0269.73206X35rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 5.01 CHF
K0269.73206X40rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 5.01 CHF
K0269.73206X45rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 5.01 CHF
K0269.73206X50rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 5.01 CHF
K0269.73206X55rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 5.01 CHF
K0269.73206X60rouge traffic RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 5.01 CHF
K0269.71208X15gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4.61 CHF
K0269.71208X20gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4.61 CHF
K0269.71208X25gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4.61 CHF
K0269.71208X30gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4.61 CHF
K0269.71208X35gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 5.01 CHF
K0269.71208X40gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 5.01 CHF
K0269.71208X45gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 5.01 CHF
K0269.71208X50gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 5.01 CHF
K0269.71208X55gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 5.01 CHF
K0269.71208X60gris foncé RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 5.01 CHF
K0269.72208X15orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4.61 CHF
K0269.72208X20orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4.61 CHF
K0269.72208X25orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4.61 CHF
K0269.72208X30orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4.61 CHF
K0269.72208X35orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 5.01 CHF
K0269.72208X40orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 5.01 CHF
K0269.72208X45orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 5.01 CHF
K0269.72208X50orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 5.01 CHF
K0269.72208X55orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 5.01 CHF
K0269.72208X60orangé pur RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 5.01 CHF
K0269.73208X15rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4.61 CHF
K0269.73208X20rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4.61 CHF
K0269.73208X25rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4.61 CHF
K0269.73208X30rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4.61 CHF
K0269.73208X35rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 5.01 CHF
K0269.73208X40rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 5.01 CHF
K0269.73208X45rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 5.01 CHF
K0269.73208X50rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 5.01 CHF
K0269.73208X55rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 5.01 CHF
K0269.73208X60rouge traffic RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 5.01 CHF
K0269.71210X15gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4.61 CHF
K0269.71210X20gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4.61 CHF
K0269.71210X25gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4.61 CHF
K0269.71210X30gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4.61 CHF
K0269.71210X35gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 5.01 CHF
K0269.71210X40gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 5.01 CHF
K0269.71210X45gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 5.01 CHF
K0269.71210X50gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 5.01 CHF
K0269.71210X55gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 5.01 CHF
K0269.71210X60gris foncé RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 5.01 CHF
K0269.72210X15orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4.61 CHF
K0269.72210X20orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4.61 CHF
K0269.72210X25orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4.61 CHF
K0269.72210X30orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4.61 CHF
K0269.72210X35orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 5.01 CHF
K0269.72210X40orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 5.01 CHF
K0269.72210X45orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 5.01 CHF
K0269.72210X50orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 5.01 CHF
K0269.72210X55orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 5.01 CHF
K0269.72210X60orangé pur RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 5.01 CHF
K0269.73210X15rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 4.61 CHF
K0269.73210X20rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 4.61 CHF
K0269.73210X25rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 4.61 CHF
K0269.73210X30rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 4.61 CHF
K0269.73210X35rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 5.01 CHF
K0269.73210X40rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 5.01 CHF
K0269.73210X45rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 5.01 CHF
K0269.73210X50rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 5.01 CHF
K0269.73210X55rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 5.01 CHF
K0269.73210X60rouge traffic RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 5.01 CHF
K0269.71308X15gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112215 5.62 CHF
K0269.71308X20gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 5.62 CHF
K0269.71308X25gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 5.62 CHF
K0269.71308X30gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 5.62 CHF
K0269.71308X35gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112235 6.17 CHF
K0269.71308X40gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 6.17 CHF
K0269.71308X45gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112245 6.17 CHF
K0269.71308X50gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 6.17 CHF
K0269.71308X55gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112255 6.17 CHF
K0269.71308X60gris foncé RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 6.17 CHF
K0269.72308X15orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112215 5.62 CHF
K0269.72308X20orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 5.62 CHF
K0269.72308X25orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 5.62 CHF
K0269.72308X30orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 5.62 CHF
K0269.72308X35orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112235 6.17 CHF
K0269.72308X40orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 6.17 CHF
K0269.72308X45orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112245 6.17 CHF
K0269.72308X50orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 6.17 CHF
K0269.72308X55orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112255 6.17 CHF
K0269.72308X60orangé pur RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 6.17 CHF
K0269.73308X15rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112215 5.62 CHF
K0269.73308X20rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 5.62 CHF
K0269.73308X25rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 5.62 CHF
K0269.73308X30rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 5.62 CHF
K0269.73308X35rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112235 6.17 CHF
K0269.73308X40rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 6.17 CHF
K0269.73308X45rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112245 6.17 CHF
K0269.73308X50rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 6.17 CHF
K0269.73308X55rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112255 6.17 CHF
K0269.73308X60rouge traffic RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 6.17 CHF
K0269.71310X15gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112215 5.62 CHF
K0269.71310X20gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 5.62 CHF
K0269.71310X25gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 5.62 CHF
K0269.71310X30gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 5.62 CHF
K0269.71310X35gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112235 6.17 CHF
K0269.71310X40gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 6.17 CHF
K0269.71310X45gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112245 6.17 CHF
K0269.71310X50gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 6.17 CHF
K0269.71310X55gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112255 6.17 CHF
K0269.71310X60gris foncé RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 6.17 CHF
K0269.72310X15orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112215 5.62 CHF
K0269.72310X20orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 5.62 CHF
K0269.72310X25orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 5.62 CHF
K0269.72310X30orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 5.62 CHF
K0269.72310X35orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112235 6.17 CHF
K0269.72310X40orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 6.17 CHF
K0269.72310X45orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112245 6.17 CHF
K0269.72310X50orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 6.17 CHF
K0269.72310X55orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112255 6.17 CHF
K0269.72310X60orangé pur RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 6.17 CHF
K0269.73310X15rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112215 5.62 CHF
K0269.73310X20rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 5.62 CHF
K0269.73310X25rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 5.62 CHF
K0269.73310X30rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 5.62 CHF
K0269.73310X35rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112235 6.17 CHF
K0269.73310X40rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 6.17 CHF
K0269.73310X45rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112245 6.17 CHF
K0269.73310X50rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 6.17 CHF
K0269.73310X55rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112255 6.17 CHF
K0269.73310X60rouge traffic RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 6.17 CHF
K0269.71410X20gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132420 7.13 CHF
K0269.71410X25gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132425 7.13 CHF
K0269.71410X30gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132430 7.13 CHF
K0269.71410X35gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132435 7.58 CHF
K0269.71410X40gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132440 7.58 CHF
K0269.71410X45gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132445 7.58 CHF
K0269.71410X50gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132450 7.58 CHF
K0269.71410X55gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132455 7.58 CHF
K0269.71410X60gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132460 7.58 CHF
K0269.71410X70gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132470 8.12 CHF
K0269.71410X80gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132480 8.12 CHF
K0269.71410X90gris foncé RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132490 8.12 CHF
K0269.72410X20orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132420 7.13 CHF
K0269.72410X25orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132425 7.13 CHF
K0269.72410X30orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132430 7.13 CHF
K0269.72410X35orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132435 7.58 CHF
K0269.72410X40orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132440 7.58 CHF
K0269.72410X45orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132445 7.58 CHF
K0269.72410X50orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132450 7.58 CHF
K0269.72410X55orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132455 7.58 CHF
K0269.72410X60orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132460 7.58 CHF
K0269.72410X70orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132470 8.12 CHF
K0269.72410X80orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132480 8.12 CHF
K0269.72410X90orangé pur RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132490 8.12 CHF
K0269.73410X20rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132420 7.13 CHF
K0269.73410X25rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132425 7.13 CHF
K0269.73410X30rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132430 7.13 CHF
K0269.73410X35rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132435 7.58 CHF
K0269.73410X40rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132440 7.58 CHF
K0269.73410X45rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132445 7.58 CHF
K0269.73410X50rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132450 7.58 CHF
K0269.73410X55rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132455 7.58 CHF
K0269.73410X60rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132460 7.58 CHF
K0269.73410X70rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132470 8.12 CHF
K0269.73410X80rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132480 8.12 CHF
K0269.73410X90rouge traffic RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132490 8.12 CHF
K0269.71412X20gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132420 7.13 CHF
K0269.71412X25gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 7.13 CHF
K0269.71412X30gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 7.13 CHF
K0269.71412X35gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132435 7.58 CHF
K0269.71412X40gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 7.58 CHF
K0269.71412X45gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132445 7.58 CHF
K0269.71412X50gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 7.58 CHF
K0269.71412X55gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132455 7.58 CHF
K0269.71412X60gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 7.58 CHF
K0269.71412X70gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132470 8.12 CHF
K0269.71412X80gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132480 8.12 CHF
K0269.71412X90gris foncé RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132490 8.12 CHF
K0269.72412X20orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132420 7.13 CHF
K0269.72412X25orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 7.13 CHF
K0269.72412X30orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 7.13 CHF
K0269.72412X35orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132435 7.58 CHF
K0269.72412X40orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 7.58 CHF
K0269.72412X45orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132445 7.58 CHF
K0269.72412X50orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 7.58 CHF
K0269.72412X55orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132455 7.58 CHF
K0269.72412X60orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 7.58 CHF
K0269.72412X70orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132470 8.12 CHF
K0269.72412X80orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132480 8.12 CHF
K0269.72412X90orangé pur RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132490 8.12 CHF
K0269.73412X20rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132420 7.13 CHF
K0269.73412X25rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 7.13 CHF
K0269.73412X30rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 7.13 CHF
K0269.73412X35rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132435 7.58 CHF
K0269.73412X40rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 7.58 CHF
K0269.73412X45rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132445 7.58 CHF
K0269.73412X50rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 7.58 CHF
K0269.73412X55rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132455 7.58 CHF
K0269.73412X60rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 7.58 CHF
K0269.73412X70rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132470 8.12 CHF
K0269.73412X80rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132480 8.12 CHF
K0269.73412X90rouge traffic RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132490 8.12 CHF
K0269.71512X25gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52625 8.65 CHF
K0269.71512X30gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52630 8.65 CHF
K0269.71512X35gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52635 9.27 CHF
K0269.71512X40gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52640 9.27 CHF
K0269.71512X45gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52645 9.27 CHF
K0269.71512X50gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52650 9.27 CHF
K0269.71512X55gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52655 9.27 CHF
K0269.71512X60gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52660 9.27 CHF
K0269.71512X70gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52670 10.12 CHF
K0269.71512X80gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52680 10.12 CHF
K0269.71512X90gris foncé RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52690 10.12 CHF
K0269.72512X25orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52625 8.65 CHF
K0269.72512X30orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52630 8.65 CHF
K0269.72512X35orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52635 9.27 CHF
K0269.72512X40orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52640 9.27 CHF
K0269.72512X45orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52645 9.27 CHF
K0269.72512X50orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52650 9.27 CHF
K0269.72512X55orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52655 9.27 CHF
K0269.72512X60orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52660 9.27 CHF
K0269.72512X70orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52670 10.12 CHF
K0269.72512X80orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52680 10.12 CHF
K0269.72512X90orangé pur RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52690 10.12 CHF
K0269.73512X25rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52625 8.65 CHF
K0269.73512X30rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52630 8.65 CHF
K0269.73512X35rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52635 9.27 CHF
K0269.73512X40rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52640 9.27 CHF
K0269.73512X45rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52645 9.27 CHF
K0269.73512X50rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52650 9.27 CHF
K0269.73512X55rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52655 9.27 CHF
K0269.73512X60rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52660 9.27 CHF
K0269.73512X70rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52670 10.12 CHF
K0269.73512X80rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52680 10.12 CHF
K0269.73512X90rouge traffic RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52690 10.12 CHF
K0269.71516X25gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52625 8.65 CHF
K0269.71516X30gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 8.65 CHF
K0269.71516X35gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52635 9.27 CHF
K0269.71516X40gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 9.27 CHF
K0269.71516X45gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52645 9.27 CHF
K0269.71516X50gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 9.27 CHF
K0269.71516X55gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52655 9.27 CHF
K0269.71516X60gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 9.27 CHF
K0269.71516X70gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52670 10.12 CHF
K0269.71516X80gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52680 10.12 CHF
K0269.71516X90gris foncé RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52690 10.12 CHF
K0269.72516X25orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52625 8.65 CHF
K0269.72516X30orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 8.65 CHF
K0269.72516X35orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52635 9.27 CHF
K0269.72516X40orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 9.27 CHF
K0269.72516X45orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52645 9.27 CHF
K0269.72516X50orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 9.27 CHF
K0269.72516X55orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52655 9.27 CHF
K0269.72516X60orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 9.27 CHF
K0269.72516X70orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52670 10.12 CHF
K0269.72516X80orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52680 10.12 CHF
K0269.72516X90orangé pur RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52690 10.12 CHF
K0269.73516X25rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52625 8.65 CHF
K0269.73516X30rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 8.65 CHF
K0269.73516X35rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52635 9.27 CHF
K0269.73516X40rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 9.27 CHF
K0269.73516X45rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52645 9.27 CHF
K0269.73516X50rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 9.27 CHF
K0269.73516X55rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52655 9.27 CHF
K0269.73516X60rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 9.27 CHF
K0269.73516X70rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52670 10.12 CHF
K0269.73516X80rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52680 10.12 CHF
K0269.73516X90rouge traffic RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52690 10.12 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33