HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox
K0124

Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox 258 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec filetage, insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0124.105X10électropoli1M510131424,5414,53134404771610 15.42 CHF
K0124.105X15électropoli1M510131424,5414,53134404771615 15.42 CHF
K0124.105X20électropoli1M510131424,5414,53134404771620 15.42 CHF
K0124.105X25électropoli1M510131424,5414,53134404771625 15.42 CHF
K0124.106X10électropoli1M610131424,5414,53134404771610 15.42 CHF
K0124.106X15électropoli1M610131424,5414,53134404771615 15.42 CHF
K0124.106X20électropoli1M610131424,5414,53134404771620 15.42 CHF
K0124.106X25électropoli1M610131424,5414,53134404771625 15.42 CHF
K0124.106X30électropoli1M610131424,5414,53134404771630 15.42 CHF
K0124.106X40électropoli1M610131424,5414,53134404771640 16.02 CHF
K0124.106X50électropoli1M610131424,5414,53134404771650 16.02 CHF
K0124.206X15électropoli2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 20.72 CHF
K0124.206X20électropoli2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 20.72 CHF
K0124.206X25électropoli2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 20.72 CHF
K0124.206X30électropoli2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 20.72 CHF
K0124.206X40électropoli2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 21.43 CHF
K0124.206X50électropoli2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 21.43 CHF
K0124.206X60électropoli2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 21.43 CHF
K0124.208X15électropoli2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 20.72 CHF
K0124.208X20électropoli2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 20.72 CHF
K0124.208X25électropoli2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 20.72 CHF
K0124.208X30électropoli2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 20.72 CHF
K0124.208X40électropoli2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 21.43 CHF
K0124.208X50électropoli2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 21.43 CHF
K0124.208X60électropoli2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 21.43 CHF
K0124.210X20électropoli2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 20.72 CHF
K0124.210X25électropoli2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 20.72 CHF
K0124.210X30électropoli2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 20.72 CHF
K0124.210X40électropoli2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 21.43 CHF
K0124.210X50électropoli2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 21.43 CHF
K0124.210X60électropoli2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 21.43 CHF
K0124.308X20électropoli3M816212237102454,558,58091112220 25.03 CHF
K0124.308X25électropoli3M816212237102454,558,58091112225 25.03 CHF
K0124.308X30électropoli3M816212237102454,558,58091112230 25.03 CHF
K0124.308X40électropoli3M816212237102454,558,58091112240 25.76 CHF
K0124.308X50électropoli3M816212237102454,558,58091112250 25.76 CHF
K0124.308X60électropoli3M816212237102454,558,58091112260 25.76 CHF
K0124.310X20électropoli3M1016212237102454,558,58091112220 25.03 CHF
K0124.310X25électropoli3M1016212237102454,558,58091112225 25.03 CHF
K0124.310X30électropoli3M1016212237102454,558,58091112230 25.03 CHF
K0124.310X40électropoli3M1016212237102454,558,58091112240 25.76 CHF
K0124.310X50électropoli3M1016212237102454,558,58091112250 25.76 CHF
K0124.310X60électropoli3M1016212237102454,558,58091112260 25.76 CHF
K0124.412X25électropoli4M12192727,54310276367,595109132425 29.32 CHF
K0124.412X30électropoli4M12192727,54310276367,595109132430 29.32 CHF
K0124.412X40électropoli4M12192727,54310276367,595109132440 30.21 CHF
K0124.412X50électropoli4M12192727,54310276367,595109132450 30.21 CHF
K0124.412X60électropoli4M12192727,54310276367,595109132460 30.21 CHF
K0124.516X30électropoli5M16233132491231,57377,5110126152630 34.13 CHF
K0124.516X40électropoli5M16233132491231,57377,5110126152640 36.20 CHF
K0124.516X50électropoli5M16233132491231,57377,5110126152650 36.20 CHF
K0124.516X60électropoli5M16233132491231,57377,5110126152660 36.20 CHF
K0124.105153X10grenaillé1M510131424,5414,53134404771610 13.87 CHF
K0124.105153X15grenaillé1M510131424,5414,53134404771615 13.87 CHF
K0124.105153X20grenaillé1M510131424,5414,53134404771620 13.87 CHF
K0124.105153X25grenaillé1M510131424,5414,53134404771625 13.87 CHF
K0124.106153X10grenaillé1M610131424,5414,53134404771610 13.87 CHF
K0124.106153X15grenaillé1M610131424,5414,53134404771615 13.87 CHF
K0124.106153X20grenaillé1M610131424,5414,53134404771620 13.87 CHF
K0124.106153X25grenaillé1M610131424,5414,53134404771625 13.87 CHF
K0124.106153X30grenaillé1M610131424,5414,53134404771630 13.87 CHF
K0124.106153X40grenaillé1M610131424,5414,53134404771640 14.42 CHF
K0124.106153X50grenaillé1M610131424,5414,53134404771650 14.42 CHF
K0124.206153X15grenaillé2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 18.66 CHF
K0124.206153X20grenaillé2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 18.66 CHF
K0124.206153X25grenaillé2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 18.66 CHF
K0124.206153X30grenaillé2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 18.66 CHF
K0124.206153X40grenaillé2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 19.31 CHF
K0124.206153X50grenaillé2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 19.31 CHF
K0124.206153X60grenaillé2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 19.31 CHF
K0124.208153X15grenaillé2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 18.66 CHF
K0124.208153X20grenaillé2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 18.66 CHF
K0124.208153X25grenaillé2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 18.66 CHF
K0124.208153X30grenaillé2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 18.66 CHF
K0124.208153X40grenaillé2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 19.31 CHF
K0124.208153X50grenaillé2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 19.31 CHF
K0124.208153X60grenaillé2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 19.31 CHF
K0124.210153X20grenaillé2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 18.66 CHF
K0124.210153X25grenaillé2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 18.66 CHF
K0124.210153X30grenaillé2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 18.66 CHF
K0124.210153X40grenaillé2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 19.31 CHF
K0124.210153X50grenaillé2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 19.31 CHF
K0124.210153X60grenaillé2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 19.31 CHF
K0124.308153X20grenaillé3M816212237102454,558,58091112220 22.52 CHF
K0124.308153X25grenaillé3M816212237102454,558,58091112225 22.52 CHF
K0124.308153X30grenaillé3M816212237102454,558,58091112230 22.52 CHF
K0124.308153X40grenaillé3M816212237102454,558,58091112240 23.17 CHF
K0124.308153X50grenaillé3M816212237102454,558,58091112250 23.17 CHF
K0124.308153X60grenaillé3M816212237102454,558,58091112260 23.17 CHF
K0124.310153X20grenaillé3M1016212237102454,558,58091112220 22.52 CHF
K0124.310153X25grenaillé3M1016212237102454,558,58091112225 22.52 CHF
K0124.310153X30grenaillé3M1016212237102454,558,58091112230 22.52 CHF
K0124.310153X40grenaillé3M1016212237102454,558,58091112240 23.17 CHF
K0124.310153X50grenaillé3M1016212237102454,558,58091112250 23.17 CHF
K0124.310153X60grenaillé3M1016212237102454,558,58091112260 23.17 CHF
K0124.412153X25grenaillé4M12192727,54310276367,595109132425 26.38 CHF
K0124.412153X30grenaillé4M12192727,54310276367,595109132430 26.38 CHF
K0124.412153X40grenaillé4M12192727,54310276367,595109132440 27.19 CHF
K0124.412153X50grenaillé4M12192727,54310276367,595109132450 27.19 CHF
K0124.412153X60grenaillé4M12192727,54310276367,595109132460 27.19 CHF
K0124.516153X30grenaillé5M16233132491231,57377,5110126152630 30.72 CHF
K0124.516153X40grenaillé5M16233132491231,57377,5110126152640 32.58 CHF
K0124.516153X50grenaillé5M16233132491231,57377,5110126152650 32.58 CHF
K0124.516153X60grenaillé5M16233132491231,57377,5110126152660 32.58 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33