|
|
K0935Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica. Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito. Sfere temprate, finitura naturale.Nota:Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio rapido per un ulteriore risparmio dei tempi di allestimento.
Inserire il cilindro di posizionamento nel foro di alloggiamento e premere il pulsante. In questo modo vengono fatte fuoriuscire le tre sfere per posizionare i componenti. Attraverso il fissaggio successivo della vite di arresto, con una chiave esagonale e con una rotazione di 1/4 di giro, si ottiene un serraggio ad accoppiamento geometrico sicuro dei componenti.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: