|
|
K0935Cilindro di posizionamento Ball Lock |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica. Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Cilindro di posizionamento trattato termicamente, brunito. Sfere temprate, finitura naturale.Nota:Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento. Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Spessore piastra di serraggio ±0,05 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Forza di serraggio F kN | Coppia di serraggio max. Nm | N. ordine Kit di riparazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0935.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913013 | | | 106.82 CHF | | K0935.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913020 | | | 112.37 CHF | | K0935.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916020 | | | 106.82 CHF | | K0935.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916025 | | | 109.21 CHF | | K0935.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920020 | | | 106.82 CHF | | K0935.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920025 | | | 112.37 CHF | | K0935.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925020 | | | 114.13 CHF | | K0935.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925025 | | | 116.89 CHF | | K0935.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930020 | | | 127.97 CHF | | K0935.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930025 | | | 135.41 CHF | | K0935.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935020 | | | 128.83 CHF | | K0935.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935025 | | | 135.41 CHF | | K0935.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935040 | | | 148.23 CHF | | K0935.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935050 | | | 159.31 CHF | | K0935.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950020 | | | 195.69 CHF | | K0935.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950025 | | | 204.33 CHF | | K0935.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950040 | | | 225.12 CHF | | K0935.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950050 | | | 240.69 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|