|
|
K1220Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:nichelato.Nota:Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento. Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti. Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa. I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1220.12 | 12,1 | 20 | 19,6 | 36 | 4,5 | 8 | M4 | 28 | 19,8 | 37 | 8 | 10,5 | 7,5 | 3,5 | 8 | 8,5 | | | 58.93 CHF | | K1220.16 | 16,1 | 25 | 24,6 | 44 | 5,5 | 9,5 | M5 | 34 | 24,8 | 45 | 9,5 | 11 | 7 | 4 | 7,5 | 10 | | | 62.70 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|