HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneDescrizione del prodotto:Bloccaggio e sbloccaggio del pezzo ad aria compressa. Il diametro di serraggio possibile è tra 16 - 20 mm.Materiale:Corpo base in acciaio inox. Guarnizione NBR.Versione:Acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Le viti a testa cilindrica M4x35 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura. Le viti a testa cilindrica ribassata M5 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.Nota:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm. Le forze di serraggio si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa e una finitura superficiale di Ra 1.6 µm. La precisione di ripetibilità qui è di ca. ± 0,2 mm.Nota disegno:
1) Posizione "Serraggio" 2) Posizione "Rilascio" 3) Piastra di fissaggio 4) O-Ring 5) Collegamento "Serraggio" 6) Collegamento "Rilascio 7) Vite a testa cilindrica M4 8) Vite a testa cilindrica a testa ribassata M5 9) Pezzo da lavorare
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.