|
|
K1739Bussole portamaschi in acciaio inox per cilindri di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:temprato.Nota:Dimensioni di montaggio forma A: Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm. Dimensioni di montaggio forma B: Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.
Il colore può variare dall'immagine a causa del processo di indurimento.Su richiesta:Dado corrispondente e utensile di montaggio.Accessori:K1738 Cilindro di posizionamento in acciaio inox, pneumatico.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1739.101 | 2,5 | 10 | 20 | 20 | 17 | M16x1,5 | 17 | 3 | 2 | | | 16.44 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|