|
|
K1475Bussole di centraggio acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4548.Versione:temprato min. 40 HRC, lucido.Nota:Con una tolleranza di interasse di ±0,005 mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,013 mm. Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm. Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio. Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | T=Tolleranza | D | D1 | L | Foro di alloggiamento per bussola di centraggio Ø +0,010 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1475.113013 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 30.25 CHF | | K1475.113020 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 32.22 CHF | | K1475.116020 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 32.22 CHF | | K1475.116025 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 34.22 CHF | | K1475.120020 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 34.01 CHF | | K1475.120025 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 37.33 CHF | | K1475.125020 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 35.80 CHF | | K1475.125025 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 40.43 CHF | | K1475.130020 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 50.41 CHF | | K1475.130025 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 51.76 CHF | | K1475.135020 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 50.41 CHF | | K1475.135025 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 51.76 CHF | | K1475.135040 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 54.40 CHF | | K1475.135050 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 56.58 CHF | | K1475.150020 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 97.70 CHF | | K1475.150025 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 104.82 CHF | | K1475.150040 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 114.78 CHF | | K1475.150050 | qualità I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 123.60 CHF | | K1475.213013 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 82.40 CHF | | K1475.213020 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 32.22 CHF | | K1475.216020 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 32.22 CHF | | K1475.216025 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 34.22 CHF | | K1475.220020 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 32.22 CHF | | K1475.220025 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 37.33 CHF | | K1475.225020 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 35.80 CHF | | K1475.225025 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 37.33 CHF | | K1475.230020 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 50.41 CHF | | K1475.230025 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 51.76 CHF | | K1475.235020 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 50.41 CHF | | K1475.235025 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 51.76 CHF | | K1475.235040 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 54.40 CHF | | K1475.235050 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 61.78 CHF | | K1475.250020 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 97.70 CHF | | K1475.250025 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 104.82 CHF | | K1475.250040 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 114.78 CHF | | K1475.250050 | qualità II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 123.60 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|