HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti di posizionamento flangia, acciaio inox pneumatici
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M3x28 per il fissaggio lato inferiore. Non sono comprese nella fornitura le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio del lato superiore.Materiale:Corpo base in acciaio inox. Guarnizione NBR.Versione:Acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Le viti a testa cilindrica M3x28 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura. Le viti a testa cilindrica M4 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.Nota:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm. Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa. Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm. La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.Accessori:Bullone di fissaggio K1564.Nota disegno:
1) Connessione "Serraggio" 2) Connessione "Rilascio" 3) Vite a testa cilindrica M3 4) Vite a testa cilindrica M4 5) Bullone di fissaggio 6) Supporto di posizionamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.