HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Brunito.Nota:Il cilindro di posizionamento permette di fissare e centrare facilmente un pezzo in un foro. Grazie al cuscinetto assiale ad aghi integrato che crea un basso attrito superficiale su superfici di contatto rigide, è possibile ottenere una maggiore forza di serraggio. Il cuscinetto ad alto coefficiente di carico garantisce una lunga durata di vita. Cilindro di serraggo con effetto discendente.Montaggio:Inserire il cilindro di posizionamento attraverso il foro di montaggio nel pezzo da fissare. Stringere la vite zigrinata prima a mano e poi con una chiave adatta. La parte zigrinata può essere inserita nel foro previsto a tale scopo.Vantaggi:Campo di serraggio facilmente regolabile Indipendente dal diametro del foro e dalla finitura superficiale (fino a H12) Effetto discendente Aumento notevole della forza di serraggio con la stessa coppia di serraggio, rispetto alla versione con sfere Cuscinetto assiale ad aghi di alta qualità con alta capacità di carico e lunga durataUso:Ideale per il fissaggio di elementi standard di diversi spessori. Il cilindro di serraggio può essere utilizzato anche per sistemi a cambio rapido.Nota disegno:
La dimensione H si riferisce all'area di serraggio.
1) O-Ring
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.