|
|
K1474Cilindro di posizionamento acciaio inox Ball Lock |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Cilindro di posizionamento e sfere acciaio inox 1.4542.Versione:Cilindro di posizionamento e sfere temprate min. 40 HRC, lucido.Nota:Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento. Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Spessore piastra di staffaggio ±0,13 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Forza di serraggio F kN | Coppia di serraggio max. Nm | N. ordine Kit di riparazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1474.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913013 | | | 138.53 CHF | | K1474.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | K1474.913020 | | | 139.86 CHF | | K1474.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916020 | | | 139.86 CHF | | K1474.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 4,5 | K1474.916025 | | | 141.16 CHF | | K1474.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920020 | | | 129.78 CHF | | K1474.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,4 | 10 | 3 | 13,3 | 5,3 | K1474.920025 | | | 131.22 CHF | | K1474.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925020 | | | 138.53 CHF | | K1474.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 11 | K1474.925025 | | | 138.53 CHF | | K1474.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930020 | | | 158.56 CHF | | K1474.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 18 | K1474.930025 | | | 160.14 CHF | | K1474.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935020 | | | 200.53 CHF | | K1474.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935025 | | | 208.46 CHF | | K1474.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935040 | | | 223.83 CHF | | K1474.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 33 | K1474.935050 | | | 238.35 CHF | | K1474.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950020 | | | 296.21 CHF | | K1474.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950025 | | | 306.37 CHF | | K1474.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950040 | | | 339.77 CHF | | K1474.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 65 | K1474.950050 | | | 351.38 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|