HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cilindro di posizionamento pneumatico in acciaio inox
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Nella Posizione iniziale "forma A" la molla risulta essere serrata (bloccato). Il cilindro di posizionamento viene sbloccato con l'aria compressa.
Nella posizione iniziale "forma B" la molla non risulta essere serrata (libero). Il cilindro di posizionamento viene serrato con l'aria compressa.Materiale:Corpo base in acciaio inox. Guarnizione NBR.Versione:Acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Forma A contrassegnata da linea caratteristica.Nota:Le forze di serraggio e tenuta indicate si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa. Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ± 0,1 mm. La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.Montaggio:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra di 6 mm.Accessori:K1739 Bussole portamaschi acciaio inox.Nota disegno:
1) Linea Forma A 2) Raccordo pneumatico 3) Bussola portamaschi per cilindro di posizionamento 4) Cilindro di posizionamento Forma A 5) Cilindro di posizionamento Forma B
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.