HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni
K0120

Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.
Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0120 Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni 303 kB

Dessins

Manette indexable en acier avec filetage, insert fileté en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H3H4AA1Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0120.110X20acier1M1019282040,5126568,5831072420 19.37 CHF
K0120.110X25acier1M1019282040,5126568,5831072425 19.37 CHF
K0120.110X30acier1M1019282040,5126568,5831072430 19.37 CHF
K0120.110X35acier1M1019282040,5126568,5831072435 20.30 CHF
K0120.110X40acier1M1019282040,5126568,5831072440 20.30 CHF
K0120.110X45acier1M1019282040,5126568,5831072445 20.30 CHF
K0120.110X50acier1M1019282040,5126568,5831072450 20.30 CHF
K0120.110X55acier1M1019282040,5126568,5831072455 20.30 CHF
K0120.110X60acier1M1019282040,5126568,5831072460 20.30 CHF
K0120.110X70acier1M1019282040,5126568,5831072470 21.00 CHF
K0120.110X80acier1M1019282040,5126568,5831072480 21.00 CHF
K0120.110X90acier1M1019282040,5126568,5831072490 21.00 CHF
K0120.112X20acier1M1219282040,5126568,5831072420 19.37 CHF
K0120.112X25acier1M1219282040,5126568,5831072425 19.37 CHF
K0120.112X30acier1M1219282040,5126568,5831072430 19.37 CHF
K0120.112X35acier1M1219282040,5126568,5831072435 20.30 CHF
K0120.112X40acier1M1219282040,5126568,5831072440 20.30 CHF
K0120.112X45acier1M1219282040,5126568,5831072445 20.30 CHF
K0120.112X50acier1M1219282040,5126568,5831072450 20.30 CHF
K0120.112X55acier1M1219282040,5126568,5831072455 20.30 CHF
K0120.112X60acier1M1219282040,5126568,5831072460 20.30 CHF
K0120.112X70acier1M1219282040,5126568,5831072470 21.00 CHF
K0120.112X80acier1M1219282040,5126568,5831072480 21.00 CHF
K0120.112X90acier1M1219282040,5126568,5831072490 21.00 CHF
K0120.212X25acier2M1223352551,51279,584108138,52625 26.04 CHF
K0120.212X30acier2M1223352551,51279,584108138,52630 26.04 CHF
K0120.212X35acier2M1223352551,51279,584108138,52635 27.02 CHF
K0120.212X40acier2M1223352551,51279,584108138,52640 27.02 CHF
K0120.212X45acier2M1223352551,51279,584108138,52645 27.02 CHF
K0120.212X50acier2M1223352551,51279,584108138,52650 27.02 CHF
K0120.212X55acier2M1223352551,51279,584108138,52655 27.02 CHF
K0120.212X60acier2M1223352551,51279,584108138,52660 27.02 CHF
K0120.212X70acier2M1223352551,51279,584108138,52670 27.92 CHF
K0120.212X80acier2M1223352551,51279,584108138,52680 27.92 CHF
K0120.212X90acier2M1223352551,51279,584108138,52690 27.92 CHF
K0120.216X25acier2M1623352551,51279,584108138,52625 26.04 CHF
K0120.216X30acier2M1623352551,51279,584108138,52630 26.04 CHF
K0120.216X35acier2M1623352551,51279,584108138,52635 27.02 CHF
K0120.216X40acier2M1623352551,51279,584108138,52640 27.02 CHF
K0120.216X45acier2M1623352551,51279,584108138,52645 27.02 CHF
K0120.216X50acier2M1623352551,51279,584108138,52650 27.02 CHF
K0120.216X55acier2M1623352551,51279,584108138,52655 27.02 CHF
K0120.216X60acier2M1623352551,51279,584108138,52660 27.02 CHF
K0120.216X70acier2M1623352551,51279,584108138,52670 27.92 CHF
K0120.216X80acier2M1623352551,51279,584108138,52680 27.92 CHF
K0120.216X90acier2M1623352551,51279,584108138,52690 27.92 CHF
K0120.316X30acier3M1630433060129397,51321683630 35.95 CHF
K0120.316X40acier3M1630433060129397,51321683640 37.14 CHF
K0120.316X50acier3M1630433060129397,51321683650 37.14 CHF
K0120.316X60acier3M1630433060129397,51321683660 37.14 CHF
K0120.316X70acier3M1630433060129397,51321683670 38.67 CHF
K0120.316X80acier3M1630433060129397,51321683680 38.67 CHF
K0120.316X90acier3M1630433060129397,51321683690 38.67 CHF
K0120.320X30acier3M2030433060129397,51321683630 35.95 CHF
K0120.320X40acier3M2030433060129397,51321683640 37.14 CHF
K0120.320X50acier3M2030433060129397,51321683650 37.14 CHF
K0120.320X60acier3M2030433060129397,51321683660 37.14 CHF
K0120.320X70acier3M2030433060129397,51321683670 38.67 CHF
K0120.320X80acier3M2030433060129397,51321683680 38.67 CHF
K0120.320X90acier3M2030433060129397,51321683690 38.67 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33