HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en acier bruni
K0125

Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en acier bruni

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Pièces en acier : classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Nota :Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0125 Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en acier bruni 200 kB

Dessins

Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0125.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 4.94 CHF
K0125.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 4.94 CHF
K0125.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 4.94 CHF
K0125.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 4.94 CHF
K0125.10501X30M510151624,54103033,540,148,110,11630 4.94 CHF
K0125.10501X35M510151624,54103033,540,148,110,11635 5.41 CHF
K0125.10501X40M510151624,54103033,540,148,110,11640 5.41 CHF
K0125.10501X45M510151624,54103033,540,148,110,11645 5.41 CHF
K0125.10501X50M510151624,54103033,540,148,110,11650 5.41 CHF
K0125.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 4.94 CHF
K0125.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 4.94 CHF
K0125.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 4.94 CHF
K0125.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 4.94 CHF
K0125.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 4.94 CHF
K0125.10601X35M610151624,54103033,540,148,110,11635 5.41 CHF
K0125.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 5.41 CHF
K0125.10601X45M610151624,54103033,540,148,110,11645 5.41 CHF
K0125.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 5.41 CHF
K0125.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 6.07 CHF
K0125.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 6.07 CHF
K0125.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 6.07 CHF
K0125.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 6.07 CHF
K0125.20601X35M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 6.51 CHF
K0125.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 6.51 CHF
K0125.20601X45M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 6.51 CHF
K0125.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 6.51 CHF
K0125.20601X55M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 6.51 CHF
K0125.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 6.51 CHF
K0125.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 6.07 CHF
K0125.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 6.07 CHF
K0125.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 6.07 CHF
K0125.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 6.07 CHF
K0125.20801X35M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 6.51 CHF
K0125.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 6.51 CHF
K0125.20801X45M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 6.51 CHF
K0125.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 6.51 CHF
K0125.20801X55M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 6.51 CHF
K0125.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 6.51 CHF
K0125.21001X15M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 6.07 CHF
K0125.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 6.07 CHF
K0125.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 6.07 CHF
K0125.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 6.07 CHF
K0125.21001X35M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 6.51 CHF
K0125.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 6.51 CHF
K0125.21001X45M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 6.51 CHF
K0125.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 6.51 CHF
K0125.21001X55M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 6.51 CHF
K0125.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 6.51 CHF
K0125.30801X15M816212237101751,656,180,291,220,72215 6.99 CHF
K0125.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 6.99 CHF
K0125.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 6.99 CHF
K0125.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 6.99 CHF
K0125.30801X35M816212237101751,656,180,291,220,72235 7.57 CHF
K0125.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 7.57 CHF
K0125.30801X45M816212237101751,656,180,291,220,72245 7.57 CHF
K0125.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 7.57 CHF
K0125.30801X55M816212237101751,656,180,291,220,72255 7.57 CHF
K0125.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 7.57 CHF
K0125.31001X15M1016212237101751,656,180,291,220,72215 6.99 CHF
K0125.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 6.99 CHF
K0125.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 6.99 CHF
K0125.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 6.99 CHF
K0125.31001X35M1016212237101751,656,180,291,220,72235 7.57 CHF
K0125.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 7.57 CHF
K0125.31001X45M1016212237101751,656,180,291,220,72245 7.57 CHF
K0125.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 7.57 CHF
K0125.31001X55M1016212237101751,656,180,291,220,72255 7.57 CHF
K0125.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 7.57 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33