HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en inox
K0126

Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Insert en acier : Inox, 1.4305.

Finition :Acier inox naturel.Nota :Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande :Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0126 Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en inox 206 kB

Dessins

Manette indexable 2K avec filetage, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0126.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 7.37 CHF
K0126.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 7.37 CHF
K0126.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 7.37 CHF
K0126.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 7.37 CHF
K0126.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 7.37 CHF
K0126.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 7.37 CHF
K0126.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 7.37 CHF
K0126.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 7.37 CHF
K0126.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 7.37 CHF
K0126.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 7.96 CHF
K0126.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 7.96 CHF
K0126.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 9.02 CHF
K0126.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 9.02 CHF
K0126.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 9.02 CHF
K0126.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 9.02 CHF
K0126.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 9.66 CHF
K0126.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 9.66 CHF
K0126.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 9.66 CHF
K0126.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 9.02 CHF
K0126.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 9.02 CHF
K0126.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 9.02 CHF
K0126.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 9.02 CHF
K0126.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 9.66 CHF
K0126.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 9.66 CHF
K0126.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 9.66 CHF
K0126.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 9.02 CHF
K0126.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 9.02 CHF
K0126.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 9.02 CHF
K0126.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 9.66 CHF
K0126.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 9.66 CHF
K0126.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 9.66 CHF
K0126.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 10.65 CHF
K0126.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 10.65 CHF
K0126.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 10.65 CHF
K0126.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 11.43 CHF
K0126.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 11.43 CHF
K0126.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 11.43 CHF
K0126.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 10.65 CHF
K0126.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 10.65 CHF
K0126.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 10.65 CHF
K0126.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 11.43 CHF
K0126.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 11.43 CHF
K0126.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 11.43 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33