- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0260_LRändelräder Form L, mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.Ausführung:Stahl blau passiviert.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0260.5105X10 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51051X10 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51052X10 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51053X10 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51055X10 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51056X10 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51057X10 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.5105X20 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51051X20 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51052X20 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51053X20 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51055X20 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51056X20 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51057X20 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.5105X40 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51051X40 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51052X40 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51053X40 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51055X40 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51056X40 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51057X40 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.5106X10 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51061X10 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51062X10 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51063X10 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51065X10 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51066X10 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.51067X10 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2.07 CHF | | K0260.5106X20 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51061X20 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51062X20 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51063X20 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51065X20 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51066X20 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.51067X20 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 2.07 CHF | | K0260.5106X40 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51061X40 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51062X40 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51063X40 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51065X40 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51066X40 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.51067X40 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2.18 CHF | | K0260.5108X15 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2.12 CHF | | K0260.51081X15 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2.12 CHF | | K0260.51082X15 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2.12 CHF | | K0260.51083X15 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2.12 CHF | | K0260.51085X15 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2.12 CHF | | K0260.51086X15 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2.12 CHF | | K0260.51087X15 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2.12 CHF | | K0260.5108X30 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2.18 CHF | | K0260.51081X30 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2.18 CHF | | K0260.51082X30 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2.18 CHF | | K0260.51083X30 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2.18 CHF | | K0260.51085X30 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2.18 CHF | | K0260.51086X30 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2.18 CHF | | K0260.51087X30 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2.18 CHF | | K0260.5108X60 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2.20 CHF | | K0260.51081X60 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2.20 CHF | | K0260.51082X60 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2.20 CHF | | K0260.51083X60 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2.20 CHF | | K0260.51085X60 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2.20 CHF | | K0260.51086X60 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2.20 CHF | | K0260.51087X60 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2.20 CHF | | K0260.5208X15 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2.59 CHF | | K0260.52081X15 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2.59 CHF | | K0260.52082X15 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2.59 CHF | | K0260.52083X15 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2.59 CHF | | K0260.52085X15 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2.59 CHF | | K0260.52086X15 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2.59 CHF | | K0260.52087X15 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2.59 CHF | | K0260.5208X30 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.64 CHF | | K0260.52081X30 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.64 CHF | | K0260.52082X30 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.64 CHF | | K0260.52083X30 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.64 CHF | | K0260.52085X30 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.64 CHF | | K0260.52086X30 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.64 CHF | | K0260.52087X30 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.64 CHF | | K0260.5208X60 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2.70 CHF | | K0260.52081X60 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2.70 CHF | | K0260.52082X60 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2.70 CHF | | K0260.52083X60 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2.70 CHF | | K0260.52085X60 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2.70 CHF | | K0260.52086X60 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2.70 CHF | | K0260.52087X60 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2.70 CHF | | K0260.5210X20 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2.71 CHF | | K0260.52101X20 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2.71 CHF | | K0260.52102X20 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2.71 CHF | | K0260.52103X20 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2.71 CHF | | K0260.52105X20 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2.71 CHF | | K0260.52106X20 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2.71 CHF | | K0260.52107X20 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2.71 CHF | | K0260.5210X30 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.73 CHF | | K0260.52101X30 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.73 CHF | | K0260.52102X30 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.73 CHF | | K0260.52103X30 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.73 CHF | | K0260.52105X30 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.73 CHF | | K0260.52106X30 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.73 CHF | | K0260.52107X30 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2.73 CHF | | K0260.5210X60 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3.04 CHF | | K0260.52101X60 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3.04 CHF | | K0260.52102X60 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3.04 CHF | | K0260.52103X60 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3.04 CHF | | K0260.52105X60 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3.04 CHF | | K0260.52106X60 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3.04 CHF | | K0260.52107X60 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3.04 CHF | | K0260.5310X20 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3.25 CHF | | K0260.53101X20 | L | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3.25 CHF | | K0260.53102X20 | L | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3.25 CHF | | K0260.53103X20 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3.25 CHF | | K0260.53105X20 | L | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3.25 CHF | | K0260.53106X20 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3.25 CHF | | K0260.53107X20 | L | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3.25 CHF | | K0260.5310X30 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.28 CHF | | K0260.53101X30 | L | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.28 CHF | | K0260.53102X30 | L | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.28 CHF | | K0260.53103X30 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.28 CHF | | K0260.53105X30 | L | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.28 CHF | | K0260.53106X30 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.28 CHF | | K0260.53107X30 | L | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.28 CHF | | K0260.5310X60 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.51 CHF | | K0260.53101X60 | L | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.51 CHF | | K0260.53102X60 | L | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.51 CHF | | K0260.53103X60 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.51 CHF | | K0260.53105X60 | L | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.51 CHF | | K0260.53106X60 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.51 CHF | | K0260.53107X60 | L | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.51 CHF | | K0260.5312X30 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0260.53121X30 | L | reinorange RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0260.53122X30 | L | signalgrün RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0260.53123X30 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0260.53125X30 | L | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0260.53126X30 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0260.53127X30 | L | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3.70 CHF | | K0260.5312X60 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.79 CHF | | K0260.53121X60 | L | reinorange RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.79 CHF | | K0260.53122X60 | L | signalgrün RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.79 CHF | | K0260.53123X60 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.79 CHF | | K0260.53125X60 | L | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.79 CHF | | K0260.53126X60 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.79 CHF | | K0260.53127X60 | L | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3.79 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|