Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336
K0155

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Biopolymer. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.
Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.
Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Merkmale:Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar).
Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen.
Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0155 Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 200 kB
 Technischer Hinweis NATURE grip 233 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336

Sterngriffe Biopolymer Aussengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe Biopolymer Aussengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Farbe
Grundkörper
DD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K0155.104061143X15LBuche naturM63214201015 0.76 CHF
K0155.10408143X20LBuche naturM83214201020 0.76 CHF
K0155.104081143X25LBuche naturM84018251325 1.17 CHF
K0155.10410143X25LBuche naturM104018251325 1.17 CHF
K0155.104101143X25LBuche naturM105022321725 1.91 CHF
K0155.10412143X25LBuche naturM125022321725 1.91 CHF
K0155.10406190X15Lschwarzgrau RAL 7021M63214201015 0.76 CHF
K0155.1040890X20Lschwarzgrau RAL 7021M83214201020 0.76 CHF
K0155.10408190X25Lschwarzgrau RAL 7021M84018251325 1.17 CHF
K0155.1041090X25Lschwarzgrau RAL 7021M104018251325 1.17 CHF
K0155.10410190X25Lschwarzgrau RAL 7021M105022321725 1.91 CHF
K0155.1041290X25Lschwarzgrau RAL 7021M125022321725 1.91 CHF

Sterngriffe Biopolymer Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe Biopolymer Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Farbe
Grundkörper
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0155.102051143KBuche naturM53214201010 0.81 CHF
K0155.10206143KBuche naturM63214201010 0.81 CHF
K0155.10208143KBuche naturM84018251314 0.90 CHF
K0155.102081143KBuche naturM85022321714 1.42 CHF
K0155.102101143KBuche naturM104018251314 0.90 CHF
K0155.10210143KBuche naturM105022321714 1.42 CHF
K0155.102121143KBuche naturM125022321718 1.42 CHF
K0155.10205190Kschwarzgrau RAL 7021M53214201010 0.81 CHF
K0155.1020690Kschwarzgrau RAL 7021M63214201010 0.81 CHF
K0155.1020890Kschwarzgrau RAL 7021M84018251314 0.90 CHF
K0155.10208190Kschwarzgrau RAL 7021M85022321714 1.42 CHF
K0155.10210190Kschwarzgrau RAL 7021M104018251314 0.90 CHF
K0155.1021090Kschwarzgrau RAL 7021M105022321714 1.42 CHF
K0155.10212190Kschwarzgrau RAL 7021M125022321718 1.42 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33