- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- K0137
Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303
- K0138
Rändelmuttern aus Kunststoff
- K1472
Rändelmuttern Kunststoff
- K1472
Rändelmuttern Kunststoff, antistatisch
- K0141
Rändelschrauben aus Kunststoff
- K1473
Rändelschrauben Kunststoff
- K1473
Rändelschrauben Kunststoff, antistatisch
- K0139
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion
- K0144
Rändelmuttern flach aus Stahl und Edelstahl DIN 467
- K0143
Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
- K0140
Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
- K1163
Rändelschrauben niedrig aus Stahl und Edelstahl DIN 653
- K0142
Rändelknöpfe
- K0247
Rändelknöpfe
- K0247
Rändelknöpfe Biopolymer
- K0247
Rändelknöpfe antistatisch
- K0110
Rändelknöpfe
- K0110
Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar
- K0110
Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar
- K1099
Rändelknöpfe Aluminium
- K1223
Rändelknöpfe
- K1138
Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant
- K0680
Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant
- K0681
Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant
- K1794
Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse
- K1794
Kreuzgriffe Kunststoff antibakteriell mit vorstehender Stahlbuchse
- K1794
Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender Stahlbuchse
- K1794
Kreuzgriffe Kunststoff visuell-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse
- K1794
Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse
- K0145
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium
- K0146
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl
- K0147
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss
- K0682
Kreuzgriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet nach DIN 6335
- K0613
Kreuzgriffe soft
- K0148
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335
- K1089
Kreuzgriffe
- K1017
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl
- K0683
Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss
- K0149
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium
- K0150
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl
- K0151
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss
- K0152
Sterngriffe ähnlich DIN 6336
- K1016
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
- K1514
Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse
- K0153
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse
- K0153
Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse
- K0153
Sterngriffe Kunststoff visuell-detektierbar mit vorstehender Stahlbuchse
- K1596
Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker
- K1291
Sterngriffe mit verlängertem Bund
- K0155
Sterngriffe ähnlich DIN 6336
- K1848
Sterngriffe Kunststoff DIN 6336
- K0155
Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336
- K0154
Sterngriffe Biopolymer ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
- K0155
Sterngriffe antistatisch ähnlich DIN 6336
- K0154
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
- K0154
Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
- K1090
Sterngriffe
- K0155
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336
- K0154
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
- K0743
Sicherungsband
- K0156
Sterngriffe mit Schnellspannfunktion
- K1088
Sterngriffe mit verlängerter Nabe
- K1811
Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion
- K0276
Fünfsterngriffe
- K1020
Dreisterngriffe
- K0183
Dreisterngriffe mit hohem Bund
- K1083
Dreisterngriffe
- K0785
Dreisterngriffe ergonomisch
- K0980
Dreisterngriffe 2K ergonomisch
- K1019
Drehmoment-Dreisterngriffe
- K0278
Viersterngriffe flach
- K1093
Viersterngriffe
- K1297
Fünfsterngriffe mit Innengewinde
- K1298
Fünfsterngriffe mit Außengewinde
- K0185
Fünfsterngriffe
- K0279
Fünfsterngriffe
- K0786
Fünfsterngriffe ergonomisch
- K1378
Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar
- K0280
Spanngriffe hoch
- K0779
Spanngriffe ergonomisch
- K0281
Rändelschrauben
- K0255
Fünfsterngriffe
- K0255
Fünfsterngriffe antibakteriell Stahlteile Edelstahl
- K0260
Rändelräder
- K0261
Rändelräder Stahlteile aus Edelstahl
- K0261_D
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel
- K0261_K
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel
- K0261_L
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit Außengewinde
- K0250
Pilzknöpfe mit Innengewinde
- K1286
Pilzknöpfe mit Innengewinde
- K1287
Pilzknöpfe mit Außengewinde
- K1288
Pilzknöpfe mit Innengewinde
- K1289
Pilzknöpfe mit Außengewinde
- K1308
Pilzknöpfe mit Innengewinde mit hohem Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1309
Pilzknöpfe mit Außengewinde mit hohem Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0251
Pilzknöpfe mit Innengewinde
- K0251
Pilzknöpfe mit Außengewinde
- K0251
Pilzknöpfe Biopolymer mit Innengewinde
- K0251
Pilzknöpfe Biopolymer mit Außengewinde
- K0251
Pilzknöpfe antibakteriell mit Innengewinde Stahlteile Edelstahl
- K0251
Pilzknöpfe antibakteriell mit Außengewinde Stahlteile Edelstahl
- K0251
Pilzknöpfe antistatisch mit Innengewinde
- K0251
Pilzknöpfe antistatisch mit Außengewinde
- K0273
Flügelgriffe Edelstahl
- K1312
Flügelmuttern für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1313
Flügelschrauben für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1314
Flügelmuttern schmal im Hygienic DESIGN
- K0274
Flügelgriffe
- K0274
Flügelgriffe antibakteriell Stahlteile Edelstahl
- K0274
Flügelgriffe antistatisch
- K0274
Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
- K0783
Flügelgriffe
- K0608
Flügelgriffe einseitig
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing"
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing" antibakteriell Stahlteile Edelstahl
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar
- K0274
Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar
- K0658
Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde
- K1126
Griffmuttern
- K1126
Griffschrauben
- K0180
T-Griffe
- K0181
T-Griffe
- K1871
T-Griffe Kunststoff
- K1203
T-Griffe Edelstahl
- K1515
T-Griffe Edelstahl mit Innengewinde für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0157
Knöpfe flach
- K0650
Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319
- K0158
Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert
- K0159
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert
- K0179
Griffstangen
- K0253
Griffkugeln
- K0253
Griffkugeln Biopolymer
- K0254
Griffkugeln drehbar
- K0248
Rändelknöpfe
- K0249
Rändelknöpfe mit Markierung
- K0277
Drehmoment-Rändelknöpfe
- K0178
Riegel
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0261Rändelräder Stahlteile aus Edelstahl |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305. Ausführung:Edelstahl blank.Zeichnungshinweis:Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel Form K: Gewindebuchse, mit Deckel Form L: Außengewinde Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel |
mehr Info |
|
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0261.2105 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21051 | K | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21052 | K | signalgrün RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21053 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21055 | K | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21056 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21057 | K | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.2106 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21061 | K | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21062 | K | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21063 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21065 | K | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21066 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.21067 | K | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.19 CHF | | K0261.2108 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3.59 CHF | | K0261.21081 | K | reinorange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.59 CHF | | K0261.21082 | K | signalgrün RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.59 CHF | | K0261.21083 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.59 CHF | | K0261.21085 | K | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3.59 CHF | | K0261.21086 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3.59 CHF | | K0261.21087 | K | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3.59 CHF | | K0261.2208 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.28 CHF | | K0261.22081 | K | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.28 CHF | | K0261.22082 | K | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.28 CHF | | K0261.22083 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.28 CHF | | K0261.22085 | K | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.28 CHF | | K0261.22086 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.28 CHF | | K0261.22087 | K | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.28 CHF | | K0261.2210 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.32 CHF | | K0261.22101 | K | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.32 CHF | | K0261.22102 | K | signalgrün RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.32 CHF | | K0261.22103 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.32 CHF | | K0261.22105 | K | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.32 CHF | | K0261.22106 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.32 CHF | | K0261.22107 | K | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4.32 CHF | | K0261.2310 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5.23 CHF | | K0261.23101 | K | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5.23 CHF | | K0261.23102 | K | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5.23 CHF | | K0261.23103 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5.23 CHF | | K0261.23105 | K | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5.23 CHF | | K0261.23106 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5.23 CHF | | K0261.23107 | K | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5.23 CHF | | K0261.2312 | K | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.75 CHF | | K0261.23121 | K | reinorange RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.75 CHF | | K0261.23122 | K | signalgrün RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.75 CHF | | K0261.23123 | K | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.75 CHF | | K0261.23125 | K | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.75 CHF | | K0261.23126 | K | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.75 CHF | | K0261.23127 | K | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5.75 CHF | |
|
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit Außengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0261.5105X10 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51051X10 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51052X10 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51053X10 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51055X10 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51056X10 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51057X10 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.5105X20 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51051X20 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51052X20 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51053X20 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51055X20 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51056X20 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51057X20 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.5106X10 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51061X10 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51062X10 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51063X10 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51065X10 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51066X10 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.51067X10 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3.04 CHF | | K0261.5106X20 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51061X20 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51062X20 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51063X20 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51065X20 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51066X20 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.51067X20 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0261.5106X40 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3.23 CHF | | K0261.51061X40 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3.23 CHF | | K0261.51062X40 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3.23 CHF | | K0261.51063X40 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3.23 CHF | | K0261.51065X40 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3.23 CHF | | K0261.51066X40 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3.23 CHF | | K0261.51067X40 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3.23 CHF | | K0261.5108X15 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3.16 CHF | | K0261.51081X15 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3.16 CHF | | K0261.51082X15 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3.16 CHF | | K0261.51083X15 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3.16 CHF | | K0261.51085X15 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3.16 CHF | | K0261.51086X15 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3.16 CHF | | K0261.51087X15 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3.16 CHF | | K0261.5108X30 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3.23 CHF | | K0261.51081X30 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3.23 CHF | | K0261.51082X30 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3.23 CHF | | K0261.51083X30 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3.23 CHF | | K0261.51085X30 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3.23 CHF | | K0261.51086X30 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3.23 CHF | | K0261.51087X30 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3.23 CHF | | K0261.5108X60 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3.32 CHF | | K0261.51081X60 | L | reinorange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3.32 CHF | | K0261.51082X60 | L | signalgrün RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3.32 CHF | | K0261.51083X60 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3.32 CHF | | K0261.51085X60 | L | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3.32 CHF | | K0261.51086X60 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3.32 CHF | | K0261.51087X60 | L | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3.32 CHF | | K0261.5208X15 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3.92 CHF | | K0261.52081X15 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3.92 CHF | | K0261.52082X15 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3.92 CHF | | K0261.52083X15 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3.92 CHF | | K0261.52085X15 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3.92 CHF | | K0261.52086X15 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3.92 CHF | | K0261.52087X15 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3.92 CHF | | K0261.5208X30 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3.96 CHF | | K0261.52081X30 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3.96 CHF | | K0261.52082X30 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3.96 CHF | | K0261.52083X30 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3.96 CHF | | K0261.52085X30 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3.96 CHF | | K0261.52086X30 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3.96 CHF | | K0261.52087X30 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3.96 CHF | | K0261.5208X60 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.01 CHF | | K0261.52081X60 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.01 CHF | | K0261.52082X60 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.01 CHF | | K0261.52083X60 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.01 CHF | | K0261.52085X60 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.01 CHF | | K0261.52086X60 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.01 CHF | | K0261.52087X60 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.01 CHF | | K0261.5210X20 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 4.02 CHF | | K0261.52101X20 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 4.02 CHF | | K0261.52102X20 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 4.02 CHF | | K0261.52103X20 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 4.02 CHF | | K0261.52105X20 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 4.02 CHF | | K0261.52106X20 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 4.02 CHF | | K0261.52107X20 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 4.02 CHF | | K0261.5210X30 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 4.08 CHF | | K0261.52101X30 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 4.08 CHF | | K0261.52102X30 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 4.08 CHF | | K0261.52103X30 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 4.08 CHF | | K0261.52105X30 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 4.08 CHF | | K0261.52106X30 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 4.08 CHF | | K0261.52107X30 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 4.08 CHF | | K0261.5210X60 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.55 CHF | | K0261.52101X60 | L | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.55 CHF | | K0261.52102X60 | L | signalgrün RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.55 CHF | | K0261.52103X60 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.55 CHF | | K0261.52105X60 | L | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.55 CHF | | K0261.52106X60 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.55 CHF | | K0261.52107X60 | L | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4.55 CHF | | K0261.5310X20 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4.89 CHF | | K0261.53101X20 | L | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4.89 CHF | | K0261.53102X20 | L | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4.89 CHF | | K0261.53103X20 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4.89 CHF | | K0261.53105X20 | L | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4.89 CHF | | K0261.53106X20 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4.89 CHF | | K0261.53107X20 | L | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4.89 CHF | | K0261.5310X30 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4.95 CHF | | K0261.53101X30 | L | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4.95 CHF | | K0261.53102X30 | L | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4.95 CHF | | K0261.53103X30 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4.95 CHF | | K0261.53105X30 | L | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4.95 CHF | | K0261.53106X30 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4.95 CHF | | K0261.53107X30 | L | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4.95 CHF | | K0261.5310X60 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5.23 CHF | | K0261.53101X60 | L | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5.23 CHF | | K0261.53102X60 | L | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5.23 CHF | | K0261.53103X60 | L | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5.23 CHF | | K0261.53105X60 | L | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5.23 CHF | | K0261.53106X60 | L | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5.23 CHF | | K0261.53107X60 | L | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5.23 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|