Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Flügelgriffe einseitig
K0608

Flügelgriffe einseitig

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:schwarzgrau.
Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis:
Form K mit Deckel.
Form D ohne Deckel.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0608 Flügelgriffe einseitig 280 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe einseitig

Flügelgriffe einseitig mit Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe einseitig mit Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
Farbe
Deckel
ABDD2HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0608.904KStahlschwarzgrau RAL 7021224,4M412184,515,510 1.37 CHF
K0608.9045KStahllichtgrau RAL 7035224,4M412184,515,510 1.37 CHF
K0608.9046KStahlverkehrsrot RAL 3020224,4M412184,515,510 1.37 CHF
K0608.9047KStahlrapsgelb RAL 1021224,4M412184,515,510 1.37 CHF
K0608.905KStahlschwarzgrau RAL 7021224,4M512184,515,510 1.37 CHF
K0608.9055KStahllichtgrau RAL 7035224,4M512184,515,510 1.37 CHF
K0608.9056KStahlverkehrsrot RAL 3020224,4M512184,515,510 1.37 CHF
K0608.9057KStahlrapsgelb RAL 1021224,4M512184,515,510 1.37 CHF
K0608.906KStahlschwarzgrau RAL 7021224,4M612184,515,510 1.37 CHF
K0608.9065KStahllichtgrau RAL 7035224,4M612184,515,510 1.37 CHF
K0608.9066KStahlverkehrsrot RAL 3020224,4M612184,515,510 1.37 CHF
K0608.9067KStahlrapsgelb RAL 1021224,4M612184,515,510 1.37 CHF
K0608.105KStahlschwarzgrau RAL 702127,55,1M514245,820,810 1.44 CHF
K0608.1055KStahllichtgrau RAL 703527,55,1M514245,820,810 1.44 CHF
K0608.1056KStahlverkehrsrot RAL 302027,55,1M514245,820,810 1.44 CHF
K0608.1057KStahlrapsgelb RAL 102127,55,1M514245,820,810 1.44 CHF
K0608.106KStahlschwarzgrau RAL 702127,55,1M614245,820,810 1.44 CHF
K0608.1065KStahllichtgrau RAL 703527,55,1M614245,820,810 1.44 CHF
K0608.1066KStahlverkehrsrot RAL 302027,55,1M614245,820,810 1.44 CHF
K0608.1067KStahlrapsgelb RAL 102127,55,1M614245,820,810 1.44 CHF
K0608.208KStahlschwarzgrau RAL 702137,56,3M821368,530,514 2.49 CHF
K0608.2085KStahllichtgrau RAL 703537,56,3M821368,530,514 2.49 CHF
K0608.2086KStahlverkehrsrot RAL 302037,56,3M821368,530,514 2.49 CHF
K0608.2087KStahlrapsgelb RAL 102137,56,3M821368,530,514 2.49 CHF
K0608.210KStahlschwarzgrau RAL 702137,56,3M1021368,530,514 2.49 CHF
K0608.2105KStahllichtgrau RAL 703537,56,3M1021368,530,514 2.49 CHF
K0608.2106KStahlverkehrsrot RAL 302037,56,3M1021368,530,514 2.49 CHF
K0608.2107KStahlrapsgelb RAL 102137,56,3M1021368,530,514 2.49 CHF
K0608.0904KEdelstahlschwarzgrau RAL 7021224,4M412184,515,510 2.06 CHF
K0608.09045KEdelstahllichtgrau RAL 7035224,4M412184,515,510 2.06 CHF
K0608.09046KEdelstahlverkehrsrot RAL 3020224,4M412184,515,510 2.06 CHF
K0608.09047KEdelstahlrapsgelb RAL 1021224,4M412184,515,510 2.06 CHF
K0608.0905KEdelstahlschwarzgrau RAL 7021224,4M512184,515,510 2.06 CHF
K0608.09055KEdelstahllichtgrau RAL 7035224,4M512184,515,510 2.06 CHF
K0608.09056KEdelstahlverkehrsrot RAL 3020224,4M512184,515,510 2.06 CHF
K0608.09057KEdelstahlrapsgelb RAL 1021224,4M512184,515,510 2.06 CHF
K0608.0906KEdelstahlschwarzgrau RAL 7021224,4M612184,515,510 2.06 CHF
K0608.09065KEdelstahllichtgrau RAL 7035224,4M612184,515,510 2.06 CHF
K0608.09066KEdelstahlverkehrsrot RAL 3020224,4M612184,515,510 2.06 CHF
K0608.09067KEdelstahlrapsgelb RAL 1021224,4M612184,515,510 2.06 CHF
K0608.0105KEdelstahlschwarzgrau RAL 702127,55,1M514245,820,810 2.25 CHF
K0608.01055KEdelstahllichtgrau RAL 703527,55,1M514245,820,810 2.25 CHF
K0608.01056KEdelstahlverkehrsrot RAL 302027,55,1M514245,820,810 2.25 CHF
K0608.01057KEdelstahlrapsgelb RAL 102127,55,1M514245,820,810 2.25 CHF
K0608.0106KEdelstahlschwarzgrau RAL 702127,55,1M614245,820,810 2.25 CHF
K0608.01065KEdelstahllichtgrau RAL 703527,55,1M614245,820,810 2.25 CHF
K0608.01066KEdelstahlverkehrsrot RAL 302027,55,1M614245,820,810 2.25 CHF
K0608.01067KEdelstahlrapsgelb RAL 102127,55,1M614245,820,810 2.25 CHF
K0608.0208KEdelstahlschwarzgrau RAL 702137,56,3M821368,530,514 2.81 CHF
K0608.02085KEdelstahllichtgrau RAL 703537,56,3M821368,530,514 2.81 CHF
K0608.02086KEdelstahlverkehrsrot RAL 302037,56,3M821368,530,514 2.81 CHF
K0608.02087KEdelstahlrapsgelb RAL 102137,56,3M821368,530,514 2.81 CHF
K0608.0210KEdelstahlschwarzgrau RAL 702137,56,3M1021368,530,514 2.81 CHF
K0608.02105KEdelstahllichtgrau RAL 703537,56,3M1021368,530,514 2.81 CHF
K0608.02106KEdelstahlverkehrsrot RAL 302037,56,3M1021368,530,514 2.81 CHF
K0608.02107KEdelstahlrapsgelb RAL 102137,56,3M1021368,530,514 2.81 CHF

Flügelgriffe einseitig ohne Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe einseitig ohne Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
ABDD2HH1TH2CADZub.PreisBestellen
K0608.1904DStahl224,4M41216,14,51015,5 1.17 CHF
K0608.1905DStahl224,4M51216,14,51015,5 1.17 CHF
K0608.1906DStahl224,4M61216,14,51015,5 1.17 CHF
K0608.1105DStahl27,55,1M51422,15,81020,8 1.26 CHF
K0608.1106DStahl27,55,1M61422,15,81020,8 1.26 CHF
K0608.1208DStahl37,56,3M82133,38,51430,5 2.31 CHF
K0608.1210DStahl37,56,3M102133,38,51430,5 2.31 CHF
K0608.10904DEdelstahl224,4M41216,14,51015,5 1.84 CHF
K0608.10905DEdelstahl224,4M51216,14,51015,5 1.84 CHF
K0608.10906DEdelstahl224,4M61216,14,51015,5 1.84 CHF
K0608.10105DEdelstahl27,55,1M51422,15,81020,8 2.11 CHF
K0608.10106DEdelstahl27,55,1M61422,15,81020,8 2.11 CHF
K0608.10208DEdelstahl37,56,3M82133,38,51430,5 2.63 CHF
K0608.10210DEdelstahl37,56,3M102133,38,51430,5 2.63 CHF

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Einseitige Flügelgriffe von KIPP


Dank der praktischen Flügelgriffe können Objekte wie Messvorrichtungen oder Kamerastative schnell und werkzeuglos verstellt werden. Die Modelle K0608 überzeugen durch ihren einzelnen, einseitigen Flügel und erlauben ein ergonomisches Bedienen. Flügelgriffe einseitig von KIPP besitzen ein Innengewinde nach Norm und sind mit den Gewindegrößen M4, M5, M6, M8 und M10 erhältlich. Das HEINRICH KIPP WERK hat Varianten mit Deckel und ohne Deckel im Angebot – wobei jede Form spezielle Vorteile hat. Ohne Deckel lassen sich die einseitigen Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde problemlos auf längere Schrauben oder Gewindestangen aufdrehen. Der Überstand schaut einfach oben heraus. Ist kein Überstand vorhanden, können Modelle mit Deckel verwendet werden. Diese verhindern, dass sich Schmutz und Staub ablagern können. Sie gibt es in vier verschiedenen Farben: Schwarzgrau (RAL 7021), Lichtgrau (RAL 7035), Verkehrsrot (RAL 3020) und Rapsgelb (RAL 1021). Deckel und Flügelgriff bestehen jeweils aus einem Thermoplast. Die Gewindebuchsen sind je nach Auswahl entweder blau passiviert oder aus blankem Edelstahl. Griffe mit Buchse aus Edelstahl eignen sich hervorragend für Außenanwendungen, da sie widerstandsfähig gegen Rost sind.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33