Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Gewindeart | Material Komponente | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Drehmoment Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0277.205 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2051 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2052 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2053 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2055 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2056 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2057 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.206 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2061 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2062 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2063 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2065 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2066 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2067 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.306 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3061 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3062 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3063 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3065 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3066 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3067 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.308 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3081 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3082 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3083 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3085 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3086 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3087 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | |
|
Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Gewindeart | Material Komponente | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Drehmoment Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0277.205X30 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2051X30 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2052X30 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2053X30 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2055X30 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2056X30 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2057X30 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.205X50 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2051X50 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2052X50 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2053X50 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2055X50 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2056X50 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2057X50 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.206X30 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2061X30 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2062X30 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2063X30 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2065X30 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2066X30 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.2067X30 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 | | | 42.23 CHF | | K0277.206X50 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2061X50 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2062X50 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2063X50 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2065X50 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2066X50 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.2067X50 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 | | | 42.49 CHF | | K0277.306X40 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3061X40 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3062X40 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3063X40 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3065X40 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3066X40 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3067X40 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.306X60 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3061X60 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3062X60 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3063X60 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3065X60 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3066X60 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3067X60 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.308X40 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3081X40 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3082X40 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3083X40 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3085X40 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3086X40 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.3087X40 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 46.57 CHF | | K0277.308X60 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3081X60 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3082X60 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3083X60 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3085X60 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3086X60 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | | K0277.3087X60 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 46.93 CHF | |
|