Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
K0154

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung:Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Zubehör:Das Sicherungsband kann auch im Zubehör erworben werden siehe K0743.04190.Zeichnungshinweis:
Form KS: Gewindebuchse, mit Deckel
Form LS: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0154 Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl 345 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3H5 max.TCADZub.PreisBestellen
K0154.605KSschwarzgrau RAL 7021M525121682210  2.08 CHF
K0154.6055KSlichtgrau RAL 7035M525121682210  2.08 CHF
K0154.6056KSverkehrsrot RAL 3020M525121682210  2.08 CHF
K0154.6057KSrapsgelb RAL 1021M525121682210  2.08 CHF
K0154.606KSschwarzgrau RAL 7021M6321420102610  2.10 CHF
K0154.6065KSlichtgrau RAL 7035M6321420102610  2.10 CHF
K0154.6066KSverkehrsrot RAL 3020M6321420102610  2.10 CHF
K0154.6067KSrapsgelb RAL 1021M6321420102610  2.10 CHF
K0154.608KSschwarzgrau RAL 7021M8401825133114  2.37 CHF
K0154.6085KSlichtgrau RAL 7035M8401825133114  2.37 CHF
K0154.6086KSverkehrsrot RAL 3020M8401825133114  2.37 CHF
K0154.6087KSrapsgelb RAL 1021M8401825133114  2.37 CHF
K0154.610KSschwarzgrau RAL 7021M10502232173814  3.15 CHF
K0154.6105KSlichtgrau RAL 7035M10502232173814  3.15 CHF
K0154.6106KSverkehrsrot RAL 3020M10502232173814  3.15 CHF
K0154.6107KSrapsgelb RAL 1021M10502232173814  3.15 CHF
K0154.612KSschwarzgrau RAL 7021M12632640214618  4.96 CHF
K0154.6125KSlichtgrau RAL 7035M12632640214618  4.96 CHF
K0154.6126KSverkehrsrot RAL 3020M12632640214618  4.96 CHF
K0154.6127KSrapsgelb RAL 1021M12632640214618  4.96 CHF

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3H5 max.LCADZub.PreisBestellen
K0154.705X15LSschwarzgrau RAL 7021M525121682215  1.79 CHF
K0154.7055X15LSlichtgrau RAL 7035M525121682215  1.79 CHF
K0154.7056X15LSverkehrsrot RAL 3020M525121682215  1.79 CHF
K0154.7057X15LSrapsgelb RAL 1021M525121682215  1.79 CHF
K0154.705X20LSschwarzgrau RAL 7021M525121682220  1.84 CHF
K0154.7055X20LSlichtgrau RAL 7035M525121682220  1.84 CHF
K0154.7056X20LSverkehrsrot RAL 3020M525121682220  1.84 CHF
K0154.7057X20LSrapsgelb RAL 1021M525121682220  1.84 CHF
K0154.706X20LSschwarzgrau RAL 7021M6321420102620  2.09 CHF
K0154.7065X20LSlichtgrau RAL 7035M6321420102620  2.09 CHF
K0154.7066X20LSverkehrsrot RAL 3020M6321420102620  2.09 CHF
K0154.7067X20LSrapsgelb RAL 1021M6321420102620  2.09 CHF
K0154.706X30LSschwarzgrau RAL 7021M6321420102630  2.15 CHF
K0154.7065X30LSlichtgrau RAL 7035M6321420102630  2.15 CHF
K0154.7066X30LSverkehrsrot RAL 3020M6321420102630  2.15 CHF
K0154.7067X30LSrapsgelb RAL 1021M6321420102630  2.15 CHF
K0154.708X15LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133115  2.76 CHF
K0154.7085X15LSlichtgrau RAL 7035M8401825133115  2.76 CHF
K0154.7086X15LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133115  2.76 CHF
K0154.7087X15LSrapsgelb RAL 1021M8401825133115  2.76 CHF
K0154.708X20LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133120  2.78 CHF
K0154.7085X20LSlichtgrau RAL 7035M8401825133120  2.78 CHF
K0154.7086X20LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133120  2.78 CHF
K0154.7087X20LSrapsgelb RAL 1021M8401825133120  2.78 CHF
K0154.708X25LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133125  2.82 CHF
K0154.7085X25LSlichtgrau RAL 7035M8401825133125  2.82 CHF
K0154.7086X25LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133125  2.82 CHF
K0154.7087X25LSrapsgelb RAL 1021M8401825133125  2.82 CHF
K0154.708X30LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133130  2.83 CHF
K0154.7085X30LSlichtgrau RAL 7035M8401825133130  2.83 CHF
K0154.7086X30LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133130  2.83 CHF
K0154.7087X30LSrapsgelb RAL 1021M8401825133130  2.83 CHF
K0154.708X40LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133140  2.88 CHF
K0154.7085X40LSlichtgrau RAL 7035M8401825133140  2.88 CHF
K0154.7086X40LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133140  2.88 CHF
K0154.7087X40LSrapsgelb RAL 1021M8401825133140  2.88 CHF
K0154.708X60LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133160  3.00 CHF
K0154.7085X60LSlichtgrau RAL 7035M8401825133160  3.00 CHF
K0154.7086X60LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133160  3.00 CHF
K0154.7087X60LSrapsgelb RAL 1021M8401825133160  3.00 CHF
K0154.710X25LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173825  3.29 CHF
K0154.7105X25LSlichtgrau RAL 7035M10502232173825  3.29 CHF
K0154.7106X25LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173825  3.29 CHF
K0154.7107X25LSrapsgelb RAL 1021M10502232173825  3.29 CHF
K0154.710X30LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173830  3.43 CHF
K0154.7105X30LSlichtgrau RAL 7035M10502232173830  3.43 CHF
K0154.7106X30LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173830  3.43 CHF
K0154.7107X30LSrapsgelb RAL 1021M10502232173830  3.43 CHF
K0154.710X40LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173840  3.53 CHF
K0154.7105X40LSlichtgrau RAL 7035M10502232173840  3.53 CHF
K0154.7106X40LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173840  3.53 CHF
K0154.7107X40LSrapsgelb RAL 1021M10502232173840  3.53 CHF
K0154.710X50LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173850  3.63 CHF
K0154.7105X50LSlichtgrau RAL 7035M10502232173850  3.63 CHF
K0154.7106X50LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173850  3.63 CHF
K0154.7107X50LSrapsgelb RAL 1021M10502232173850  3.63 CHF
K0154.710X60LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173860  3.71 CHF
K0154.7105X60LSlichtgrau RAL 7035M10502232173860  3.71 CHF
K0154.7106X60LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173860  3.71 CHF
K0154.7107X60LSrapsgelb RAL 1021M10502232173860  3.71 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33