Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar
K0110

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen.Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Besonderheiten:
Edelstahl RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0110 Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar 213 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartD

D1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0110.140005InnengewindeM515111311,54,36 6.18 CHF

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartD

D1D2D3HH1LCADZub.PreisBestellen
K0110.140005X10AußengewindeM515111311,54,310 7.27 CHF
K0110.140006X20AußengewindeM615111311,54,320 7.95 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33