- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1297Fünfsterngriffe mit Innengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31. Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1297.3205 | Automatenstahl | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 3.04 CHF | | K1297.3206 | Automatenstahl | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 3.10 CHF | | K1297.4006 | Automatenstahl | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 3.63 CHF | | K1297.4008 | Automatenstahl | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 3.69 CHF | | K1297.4010 | Automatenstahl | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3.78 CHF | | K1297.5008 | Automatenstahl | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 4.51 CHF | | K1297.5010 | Automatenstahl | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 4.59 CHF | | K1297.6012 | Automatenstahl | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 5.78 CHF | | K1297.13205 | Edelstahl | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 5.78 CHF | | K1297.13206 | Edelstahl | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 6.23 CHF | | K1297.14006 | Edelstahl | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 7.33 CHF | | K1297.14008 | Edelstahl | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 7.47 CHF | | K1297.14010 | Edelstahl | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 7.84 CHF | | K1297.15008 | Edelstahl | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 8.76 CHF | | K1297.15010 | Edelstahl | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 9.62 CHF | | K1297.16012 | Edelstahl | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 11.71 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|