Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar
K0110

Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.
Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Besonderheiten:
Edelstahl  RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0110 Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar 201 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar

Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartD

D1D2D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0110.130005InnengewindeM515111311,54,36 5.13 CHF

Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartD

D1D2D3HH1LCADZub.PreisBestellen
K0110.130005X10AußengewindeM515111311,54,310 6.22 CHF
K0110.130006X20AußengewindeM615111311,54,320 6.90 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33