Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Edelstahl 1.4308 oder Stahl.

Ausführung:Edelstahl blank oder Stahl brüniert.Hinweis:Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern Halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungsarten gewählt werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0178 Riegel 133 kB

Zeichnungen

Riegel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
GrößeABDD1D2HH1H2TT1CADZub.PreisBestellen
K0178.1040Edelstahl125347,51,58,5395,50,5 6.11 CHF
K0178.2050Edelstahl2303,659210,2410,86,51 7.10 CHF
K0178.3060Edelstahl3404,8612213,6514,48,71 7.53 CHF
K0178.4080Edelstahl450681531761810,21 9.44 CHF
K0178.1041Stahl125347,51,58,5395,50,5 5.57 CHF
K0178.2051Stahl2303,659210,2410,86,51 5.88 CHF
K0178.3061Stahl3404,8612213,6514,48,71 6.28 CHF
K0178.4081Stahl450681531761810,21 7.72 CHF