Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion
K0139

Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Werkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4404.Ausführung:Stahl vergütet und brüniert.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis:
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H"
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0139 Rändelmuttern Stahl oder Edelstahl mit Schnellspannfunktion 266 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D3D4HKCADZub.PreisBestellen
K0139.04VergütungsstahlM416144,2128 4.90 CHF
K0139.05VergütungsstahlM520145,2128 5.40 CHF
K0139.06VergütungsstahlM624166,21410 5.82 CHF
K0139.08VergütungsstahlM830208,21712 7.75 CHF
K0139.10VergütungsstahlM10362810,32014 8.80 CHF
K0139.12VergütungsstahlM12403212,32416 11.00 CHF
K0139.104EdelstahlM416144,2128 6.44 CHF
K0139.105EdelstahlM520145,2128 6.55 CHF
K0139.106EdelstahlM624166,21410 8.10 CHF
K0139.108EdelstahlM830208,21712 11.12 CHF
K0139.110EdelstahlM10362810,32014 13.49 CHF
K0139.112EdelstahlM12403212,32416 17.35 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33