Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
K0143

Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl.
Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0143 Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466 223 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D3HKCADZub.PreisBestellen
K0143.04AutomatenstahlM41689,53,5 0.47 CHF
K0143.05AutomatenstahlM5201011,54 0.70 CHF
K0143.06AutomatenstahlM62412155 0.99 CHF
K0143.08AutomatenstahlM83016186 1.66 CHF
K0143.10AutomatenstahlM103620238 2.57 CHF
K0143.12AutomatenstahlM123620238 3.25 CHF
K0143.042EdelstahlM41689,53,5 1.59 CHF
K0143.052EdelstahlM5201011,54 1.95 CHF
K0143.062EdelstahlM62412155 2.65 CHF
K0143.082EdelstahlM83016186 3.69 CHF
K0143.102EdelstahlM103620238 6.11 CHF
K0143.122EdelstahlM123620238 6.75 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33