Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar
K0274

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.
Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Besonderheiten:
Edelstahl RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0274 Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar 175 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABD

D2HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0274.130005K2813M5121513,32,37,5 6.27 CHF
K0274.130006K2813M6121513,32,39 6.53 CHF

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Außwengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Außwengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABD

D2HH1H2LCADZub.PreisBestellen
K0274.130005X20L2813M5121513,32,320 8.46 CHF
K0274.130006X20L2813M6121513,32,320 8.66 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33