|
|
K1811Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Sterngriffe mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden. Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder.Werkstoff:Sterngriff und Einsatz aus verstärktem Thermoplast. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl blau passiviert. Edelstahl blank.Vorteile:Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion, mit Innengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Gewindeart | Farbe Grundkörper | Material Komponente | Größe | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1811.32041 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 6.74 CHF | | K1811.32051 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 6.74 CHF | | K1811.40051 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.40061 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.40081 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.50081 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 7.95 CHF | | K1811.50101 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 7.95 CHF | | K1811.320484 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 6.74 CHF | | K1811.320584 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 6.74 CHF | | K1811.400584 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.400684 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.400884 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.500884 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 7.95 CHF | | K1811.501084 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 7.95 CHF | | K1811.132041 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 8.63 CHF | | K1811.132051 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 8.63 CHF | | K1811.140051 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.140061 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.140081 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.150081 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 10.82 CHF | | K1811.150101 | Innengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 10.82 CHF | | K1811.1320484 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 8.63 CHF | | K1811.1320584 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 8.63 CHF | | K1811.1400584 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.1400684 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.1400884 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.1500884 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 10.82 CHF | | K1811.1501084 | Innengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 10.82 CHF | |
|
Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion, mit Außengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Gewindeart | Farbe Grundkörper | Material Komponente | Größe | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | L | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1811.32041X10 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32041X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32041X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32041X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32041X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X10 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.40051X10 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X10 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.50081X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50081X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50081X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50081X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50081X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.320484X10 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320484X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320484X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320484X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320484X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X10 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.400584X10 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X10 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.500884X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.500884X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.500884X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.500884X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.500884X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.132041X10 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132041X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132041X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132041X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132041X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X10 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.140051X10 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X10 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.150081X15 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150081X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150081X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150081X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150081X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150101X20 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150101X25 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150101X30 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150101X40 | Außengewinde | schwarz RAL 9005 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1320484X10 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320484X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320484X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320484X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320484X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X10 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1400584X10 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X10 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1500884X15 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1500884X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1500884X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1500884X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1500884X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1501084X20 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1501084X25 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1501084X30 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1501084X40 | Außengewinde | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 11.87 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|