Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelknöpfe mit Markierung
K0249

Rändelknöpfe mit Markierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rändelknopf Thermoplast.
Scheibe Aluminium.
Ausführung:Rändelknopf schwarzgrau.
Scheibe schwarz eloxiert.
Hinweis:Pfeilmarkierung wird nach dem Eloxieren graviert. Der Gewindestift zur Nabenbefestigung sichert zusätzlich die eingepresste Scheibe. Die Nabenbohrung H7 gewährt einen guten spielfreien Sitz auf der Welle.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift zur Befestigung
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0249 Rändelknöpfe mit Markierung 256 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe mit Markierung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADZub.PreisBestellen
K0249.105schwarzgrau RAL 70215213219M326,512,57,54,517 10.43 CHF
K0249.1051reinorange RAL 20045213219M326,512,57,54,517 10.43 CHF
K0249.1052signalgrün RAL 60325213219M326,512,57,54,517 10.43 CHF
K0249.1053verkehrsblau RAL 50175213219M326,512,57,54,517 10.43 CHF
K0249.1055lichtgrau RAL 70355213219M326,512,57,54,517 10.43 CHF
K0249.1056verkehrsrot RAL 30205213219M326,512,57,54,517 10.43 CHF
K0249.1057rapsgelb RAL 10215213219M326,512,57,54,517 10.43 CHF
K0249.206schwarzgrau RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 12.22 CHF
K0249.2061reinorange RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 12.22 CHF
K0249.2062signalgrün RAL 60326264023M431,5159,55,520,5 12.22 CHF
K0249.2063verkehrsblau RAL 50176264023M431,5159,55,520,5 12.22 CHF
K0249.2065lichtgrau RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 12.22 CHF
K0249.2066verkehrsrot RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 12.22 CHF
K0249.2067rapsgelb RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 12.22 CHF
K0249.308schwarzgrau RAL 70218345231M4432012722 14.77 CHF
K0249.3081reinorange RAL 20048345231M4432012722 14.77 CHF
K0249.3082signalgrün RAL 60328345231M4432012722 14.77 CHF
K0249.3083verkehrsblau RAL 50178345231M4432012722 14.77 CHF
K0249.3085lichtgrau RAL 70358345231M4432012722 14.77 CHF
K0249.3086verkehrsrot RAL 30208345231M4432012722 14.77 CHF
K0249.3087rapsgelb RAL 10218345231M4432012722 14.77 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33