Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
BeschreibungWerkstoff:
Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank.Hinweis:Aufgrund der besseren Haptik wurde entgegen der DIN eine größere Teilung gewählt.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Stiftloch
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.