- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0253_AGGriffkugeln mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0253.106X15 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 3.04 CHF | | K0253.1061X15 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 3.04 CHF | | K0253.1062X15 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 3.04 CHF | | K0253.1063X15 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 3.04 CHF | | K0253.1065X15 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 3.04 CHF | | K0253.1066X15 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 3.04 CHF | | K0253.1067X15 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 3.04 CHF | | K0253.106X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0253.1061X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0253.1062X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0253.1063X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0253.1065X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0253.1066X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0253.1067X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 3.04 CHF | | K0253.106X25 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 3.04 CHF | | K0253.1061X25 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 3.04 CHF | | K0253.1062X25 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 3.04 CHF | | K0253.1063X25 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 3.04 CHF | | K0253.1065X25 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 3.04 CHF | | K0253.1066X25 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 3.04 CHF | | K0253.1067X25 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 3.04 CHF | | K0253.106X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 3.04 CHF | | K0253.1061X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 3.04 CHF | | K0253.1062X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 3.04 CHF | | K0253.1063X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 3.04 CHF | | K0253.1065X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 3.04 CHF | | K0253.1066X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 3.04 CHF | | K0253.1067X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 3.04 CHF | | K0253.208X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3.45 CHF | | K0253.2081X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3.45 CHF | | K0253.2082X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3.45 CHF | | K0253.2083X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3.45 CHF | | K0253.2085X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3.45 CHF | | K0253.2086X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3.45 CHF | | K0253.2087X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3.45 CHF | | K0253.208X25 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3.45 CHF | | K0253.2081X25 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3.45 CHF | | K0253.2082X25 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3.45 CHF | | K0253.2083X25 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3.45 CHF | | K0253.2085X25 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3.45 CHF | | K0253.2086X25 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3.45 CHF | | K0253.2087X25 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3.45 CHF | | K0253.208X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3.45 CHF | | K0253.2081X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3.45 CHF | | K0253.2082X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3.45 CHF | | K0253.2083X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3.45 CHF | | K0253.2085X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3.45 CHF | | K0253.2086X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3.45 CHF | | K0253.2087X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3.45 CHF | | K0253.208X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3.45 CHF | | K0253.2081X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3.45 CHF | | K0253.2082X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3.45 CHF | | K0253.2083X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3.45 CHF | | K0253.2085X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3.45 CHF | | K0253.2086X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3.45 CHF | | K0253.2087X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3.45 CHF | | K0253.310X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 4.15 CHF | | K0253.3101X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 4.15 CHF | | K0253.3102X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 4.15 CHF | | K0253.3103X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 4.15 CHF | | K0253.3105X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 4.15 CHF | | K0253.3106X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 4.15 CHF | | K0253.3107X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 4.15 CHF | | K0253.310X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 4.15 CHF | | K0253.3101X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 4.15 CHF | | K0253.3102X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 4.15 CHF | | K0253.3103X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 4.15 CHF | | K0253.3105X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 4.15 CHF | | K0253.3106X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 4.15 CHF | | K0253.3107X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 4.15 CHF | | K0253.310X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 4.15 CHF | | K0253.3101X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 4.15 CHF | | K0253.3102X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 4.15 CHF | | K0253.3103X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 4.15 CHF | | K0253.3105X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 4.15 CHF | | K0253.3106X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 4.15 CHF | | K0253.3107X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 4.15 CHF | | K0253.410X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 6.33 CHF | | K0253.4101X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 6.33 CHF | | K0253.4102X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 6.33 CHF | | K0253.4103X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 6.33 CHF | | K0253.4105X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 6.33 CHF | | K0253.4106X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 6.33 CHF | | K0253.4107X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 6.33 CHF | | K0253.410X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 6.33 CHF | | K0253.4101X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 6.33 CHF | | K0253.4102X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 6.33 CHF | | K0253.4103X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 6.33 CHF | | K0253.4105X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 6.33 CHF | | K0253.4106X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 6.33 CHF | | K0253.4107X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 6.33 CHF | | K0253.410X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 6.33 CHF | | K0253.4101X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 6.33 CHF | | K0253.4102X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 6.33 CHF | | K0253.4103X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 6.33 CHF | | K0253.4105X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 6.33 CHF | | K0253.4106X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 6.33 CHF | | K0253.4107X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 6.33 CHF | | K0253.412X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8.81 CHF | | K0253.4121X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8.81 CHF | | K0253.4122X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8.81 CHF | | K0253.4123X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8.81 CHF | | K0253.4125X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8.81 CHF | | K0253.4126X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8.81 CHF | | K0253.4127X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8.81 CHF | | K0253.412X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8.81 CHF | | K0253.4121X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8.81 CHF | | K0253.4122X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8.81 CHF | | K0253.4123X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8.81 CHF | | K0253.4125X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8.81 CHF | | K0253.4126X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8.81 CHF | | K0253.4127X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8.81 CHF | | K0253.412X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8.81 CHF | | K0253.4121X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8.81 CHF | | K0253.4122X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8.81 CHF | | K0253.4123X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8.81 CHF | | K0253.4125X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8.81 CHF | | K0253.4126X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8.81 CHF | | K0253.4127X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8.81 CHF | | K0253.0106X15 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4.74 CHF | | K0253.01061X15 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4.74 CHF | | K0253.01062X15 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4.74 CHF | | K0253.01063X15 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4.74 CHF | | K0253.01065X15 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4.74 CHF | | K0253.01066X15 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4.74 CHF | | K0253.01067X15 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4.74 CHF | | K0253.0106X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4.74 CHF | | K0253.01061X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4.74 CHF | | K0253.01062X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4.74 CHF | | K0253.01063X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4.74 CHF | | K0253.01065X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4.74 CHF | | K0253.01066X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4.74 CHF | | K0253.01067X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4.74 CHF | | K0253.0106X25 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4.74 CHF | | K0253.01061X25 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4.74 CHF | | K0253.01062X25 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4.74 CHF | | K0253.01063X25 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4.74 CHF | | K0253.01065X25 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4.74 CHF | | K0253.01066X25 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4.74 CHF | | K0253.01067X25 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4.74 CHF | | K0253.0106X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4.74 CHF | | K0253.01061X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4.74 CHF | | K0253.01062X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4.74 CHF | | K0253.01063X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4.74 CHF | | K0253.01065X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4.74 CHF | | K0253.01066X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4.74 CHF | | K0253.01067X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4.74 CHF | | K0253.0208X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5.82 CHF | | K0253.02081X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5.82 CHF | | K0253.02082X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5.82 CHF | | K0253.02083X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5.82 CHF | | K0253.02085X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5.82 CHF | | K0253.02086X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5.82 CHF | | K0253.02087X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5.82 CHF | | K0253.0208X25 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5.82 CHF | | K0253.02081X25 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5.82 CHF | | K0253.02082X25 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5.82 CHF | | K0253.02083X25 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5.82 CHF | | K0253.02085X25 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5.82 CHF | | K0253.02086X25 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5.82 CHF | | K0253.02087X25 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5.82 CHF | | K0253.0208X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5.82 CHF | | K0253.02081X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5.82 CHF | | K0253.02082X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5.82 CHF | | K0253.02083X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5.82 CHF | | K0253.02085X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5.82 CHF | | K0253.02086X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5.82 CHF | | K0253.02087X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5.82 CHF | | K0253.0208X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5.82 CHF | | K0253.02081X40 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5.82 CHF | | K0253.02082X40 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5.82 CHF | | K0253.02083X40 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5.82 CHF | | K0253.02085X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5.82 CHF | | K0253.02086X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5.82 CHF | | K0253.02087X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5.82 CHF | | K0253.0310X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 6.18 CHF | | K0253.03101X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 6.18 CHF | | K0253.03102X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 6.18 CHF | | K0253.03103X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 6.18 CHF | | K0253.03105X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 6.18 CHF | | K0253.03106X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 6.18 CHF | | K0253.03107X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 6.18 CHF | | K0253.0310X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 6.18 CHF | | K0253.03101X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 6.18 CHF | | K0253.03102X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 6.18 CHF | | K0253.03103X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 6.18 CHF | | K0253.03105X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 6.18 CHF | | K0253.03106X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 6.18 CHF | | K0253.03107X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 6.18 CHF | | K0253.0310X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6.74 CHF | | K0253.03101X40 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6.74 CHF | | K0253.03102X40 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6.74 CHF | | K0253.03103X40 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6.74 CHF | | K0253.03105X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6.74 CHF | | K0253.03106X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6.74 CHF | | K0253.03107X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6.74 CHF | | K0253.0410X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 11.77 CHF | | K0253.04101X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 11.77 CHF | | K0253.04102X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 11.77 CHF | | K0253.04103X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 11.77 CHF | | K0253.04105X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 11.77 CHF | | K0253.04106X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 11.77 CHF | | K0253.04107X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 11.77 CHF | | K0253.0410X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12.06 CHF | | K0253.04101X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12.06 CHF | | K0253.04102X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12.06 CHF | | K0253.04103X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12.06 CHF | | K0253.04105X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12.06 CHF | | K0253.04106X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12.06 CHF | | K0253.04107X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12.06 CHF | | K0253.0410X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 12.51 CHF | | K0253.04101X40 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 12.51 CHF | | K0253.04102X40 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 12.51 CHF | | K0253.04103X40 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 12.51 CHF | | K0253.04105X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 12.51 CHF | | K0253.04106X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 12.51 CHF | | K0253.04107X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 12.51 CHF | | K0253.0412X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 13.32 CHF | | K0253.04121X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 13.32 CHF | | K0253.04122X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 13.32 CHF | | K0253.04123X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 13.32 CHF | | K0253.04125X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 13.32 CHF | | K0253.04126X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 13.32 CHF | | K0253.04127X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 13.32 CHF | | K0253.0412X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 13.76 CHF | | K0253.04121X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 13.76 CHF | | K0253.04122X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 13.76 CHF | | K0253.04123X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 13.76 CHF | | K0253.04125X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 13.76 CHF | | K0253.04126X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 13.76 CHF | | K0253.04127X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 13.76 CHF | | K0253.0412X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 14.57 CHF | | K0253.04121X40 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 14.57 CHF | | K0253.04122X40 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 14.57 CHF | | K0253.04123X40 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 14.57 CHF | | K0253.04125X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 14.57 CHF | | K0253.04126X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 14.57 CHF | | K0253.04127X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 14.57 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|