Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Griffe

zurück

Griffe

Das HEINRICH KIPP WERK produziert seit 100 Jahren in Deutschland und ist seit mehr als 60 Jahren führend in der industriellen Herstellung von Klemmelementen und Griffen. Viele dieser Elemente finden Verwendung im Maschinenbau und Anlagenbau. KIPP Griffe sind vielseitig einsetzbar, ergonomisch geformt, lieferbar in verschiedenen Größen und Farben, einfach anzupassen, einfach zu montieren und haben ein robustes Design. Die Haupteigenschaft, die KIPP Griffe mit sich bringen, ist die hohe Qualität, welche sich durch die hervorragende Haptik und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Das HEINRICH KIPP WERK garantiert diese Qualität durchgehend.
KIPP Griffe zum Öffnen und Schließen von Klappen, Hauben und Türen

Griffe Ausführungen

KIPP bietet eine große Auswahl an Bügelgriffen, Rohrgriffen, Klappgriffen, Maschinengriffen, Schalengriffen, Kreuzgriffen, Sterngriffen, Kugelgriffen und Zylindergriffen. Sie finden sich in fast jedem Bereich der Industrie wie z. B. Anlagenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Maschinenbau, Sportgerätebau, Möbelindustrie und Medizintechnik wieder. Da diese im Arbeitsalltag im Gebrauch sind, müssen die Griffe besonders funktional und einfach in der Anwendung sein.
KIPP Kugelgriffe Stellknöpfe

Griffe Funktionsweise

Griffe werden zum Bedienen, Halten, Spannen und auch als Befestigungselemente zum Öffnen und Schließen von Klappen, Hauben und Türen verwendet. Für die unterschiedlichsten Anwendungen werden ergonomische Bedienelemente zum Halten oder Öffnen benötigt. Die Griffe sollten durch ihren täglichen Gebrauch besonders stabil sein. Bedienelemente von KIPP sind daher so gefertigt, dass sie über Jahre hinweg ohne Probleme einer permanenten Belastung standhalten. Viele Bedienteile können dank Gewinde oder Passbohrung direkt mit dem Baukörper verbunden werden und bieten dadurch sicheren Halt bei ansprechender Optik.
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33