HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con fori modulari
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,02 mm. Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con fori modulari offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni. I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna. I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo 2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.