HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,02 mm. Le piastre con fori modulari sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina. I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni. Le piastre di staffaggio sono adattate alle tavole per macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980. I posizionatori per il fissaggio delle piastre di staffaggio sulle tavole delle macchine secondo la norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente. I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente. I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna. Altre dimensioni disponibili su richiesta.Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo 2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.