HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre intercambiabili ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Le piastre intercambiabili con superfici di serraggio prelavorate vengono utilizzate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Le piastre intercambiabili possono essere lavorate su richiesta specifica del cliente.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.