HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,02 mm. Le piastre di base con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina. Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina. I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina. I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni. Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre d'appoggio. I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente. I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna. Altre dimensioni disponibili su richiesta.Nota disegno:
1) Foro di posizionamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.