HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari
K0805

Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota:I cubi sono adattati alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre si riempiano di trucioli.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0805 Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari 258 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base 1,9 MB

Disegni

Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari
Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEE1GHPeso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0805.004025155355055251±0,2200125,5 ±0,22050183 su richiesta
K0805.00503055355075301±0,2250150,5 ±0,22050231 su richiesta
K0805.005030165365075301±0,2250150,5 ±0,22050268 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33