HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione. Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 0,5 mm.Nota:I cubi di staffaggio con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi di base con griglia specifica o fori individuali. Il piede è predisposto per il montaggio sulla tavola della macchina. Le quattro superfici di serraggio possono essere lavorate a misura dal cliente. I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980. I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente. I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna. Altre dimensioni disponibili su richiesta.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.